Faktum er: Der er et påtrængende behov for at accelerere den grønne omstilling! Men hvordan? Hos Grundfos arbejder vi med vores All-E-tilgang, hvor vi leverer intelligente, forbundne og energieffektive E-pumpeløsninger, der kan bidrage til at reducere energiforbruget i industrien.
Vi forsyner industrien med intelligente E-pumpeløsninger
Pumper står for 25% af den strøm, elmotorer i industrien forbruger1. Det er et hårdt faktum om energi – men hvordan kan vi ændre det faktum og skabe en bedre fremtid? Vi skal starte med at reducere energiforbruget – og det er her, E-pumper kan gøre en forskel.
Grundfos tilbyder et komplet program af intelligente E-pumpeløsninger og anlæg af høj kvalitet, som sparer energiomkostninger med det samme, har en høj ydeevne og er energieffektive, så CO2-udledningen reduceres. Vores E-pumper er udstyret med en frekvensomformer, der sikrer, at pumpen kun kører, når der er behov for det – og som optimerer hele anlægget i realtid.
E-pumper kan reducere energiforbruget og omkostningerne og gøre anlægget mere driftssikkert, samtidig med at de bidrager til at dekarbonisere industrivirksomheder rundt om i verden, så de kan opfylde deres reduktionsmål. Og de løsninger, der kan ændre verden og hjælpe os med at gennemføre den grønne omstilling, findes allerede. Nu er det tid til at opgradere og implementere – det er tid til at skabe en bedre fremtid.
Hårde fakta om energi. Intelligente løsninger.
Positive forandringer opstår, når hårde fakta om energi mødes af intelligente løsninger. Og løsningerne er intelligente, forbundne og energieffektive E-pumpeløsninger.
Få styr på fakta. Skab en bedre fremtid.
Intelligent og forbundet effektivitet
Industrielle applikationer bruger alt for meget energi. Men når vi forstår hvorfor, kan vi ændre det. De fleste industrielle anlæg kører for eksempel med fuld hastighed hele tiden. Hvis vi bruger intelligente, forbundne og energieffektive E-pumpeløsninger i stedet for standardløsninger, er det muligt at reducere energiforbruget med op til 37%2.
Det betyder, at alle stede, hvor der er behov for pumper, er der også et potentiale for at reducere energiforbruget og omkostningerne. Ved at kombinere energieffektive pumper, motorer og frekvensomformere kan vi få en intelligent og forbunden løsning, der kan spare energi, reducere CO2-udledningen og optimere hele anlægget.
Fremtidssikret ydeevne
Uanset hvor effektiv og intelligent en løsning er, er den kun bæredygtig, hvis den også er driftssikker og bygget til at holde. Med produkter af høj kvalitet mindskes behovet for udskiftning, og værdifulde materialer anvendes dermed i længere tid. Det bidrager til en cirkulær økonomi og fremmer i sidste ende vores kunders bæredygtighedsdagsorden og gør noget godt for planetens fremtid.
Intelligente, forbundne løsninger som E-pumper kan kommunikere med hele anlægget og optimerer således ydeevnen og reducerer slitage. Ud over en direkte besparelse på energiforbruget reducerer vores E-pumpeløsninger også omkostningerne til service og vedligeholdelse, så I får mere ud af jeres anlæg.
Som den første leverandør af vandløsninger i verden med godkendte videnskabeligt baserede mål (SBT) er vi fast besluttede på at bidrage til klimaneutrale industrielle applikationer. Vi har forpligtet os til at blive klimaneutrale inden 2050, og vi bestræber os på at hjælpe vores kunder med at reducere deres udledninger og nå deres bæredygtighedsmål med vores intelligente og energieffektive E-pumpeløsninger.
Værktøjer, der kan hjælpe dig med at spare energi
Med vores avancerede værktøjer kan du identificere energibesparelser, forbedre anlægseffektiviteten og reducere dit CO2-aftryk.
Læs vores rapport, og se, hvordan intelligente E-pumpeløsninger giver betydelige energibesparelser, forbedrer driftssikkerheden og øger anlæggets ydeevne, samtidig med at CO2-udledningen reduceres.
Se vores udvalg af intelligente E-pumpeløsninger
Nedenfor finder du et udvalg af vores intelligente pumpeløsninger, der kan hjælpe jer med at spare på energien og reducere jeres CO2-udledning.
Hvor kan vi hjælpe dig?
Vi tilbyder løsninger til en lang række kunder og industrisegmenter. Uanset om I er en mindre virksomhed eller en stor industrivirksomhed, kan vi hjælpe jer med bæredygtige og energibesparende løsninger.
Udforsk vores ekspertise inden for din branche og se, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå dine bæredygtighedsmål og samtidig optimere din drift.