8 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

3 - Spildevand

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 2 af 8 Middelsvær

Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: Den er meget følsom over for sand og faste genstande i vandet. I en situation med returløb er det ikke muligt at anvende de sanitære faciliteter, der er sluttet til denne enhed. Det er ikke muligt at slutte regnvandsdræn til denne enhed. Enheden er ikke 100 % sikker og bør kun anvendes til beskyttelse af sekundære rum uden vigtige tekniske installationer. Er det:

Spørgsmål 6 af 8 Middelsvær

Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende fordele: Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring. Ideel til sikring af elektrisk udstyr og andet udstyr af høj værdi. Tillader ubegrænset brug af sanitære faciliteter i tilfælde af returløb. Er let at udføre service på. Kan installeres i en bygnings regnvandsdræn. Er ikke følsom over for sand og faste genstande i vandet Er det:

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 3 - Spildevand

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 3 - Spildevand test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er gråt spildevand?
A: Vand, som afledes fra brusebade, vaskekummer, vaskemaskiner, kantinekøkkener m.m.
Correct
Q: Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: Den er meget følsom over for sand og faste genstande i vandet. I en situation med returløb er det ikke muligt at anvende de sanitære faciliteter, der er sluttet til denne enhed. Det er ikke muligt at slutte regnvandsdræn til denne enhed. Enheden er ikke 100 % sikker og bør kun anvendes til beskyttelse af sekundære rum uden vigtige tekniske installationer. Er det:
A: Ventiler til oversvømmelsessikring
Correct
Q: Hvorfor er et beholderanlæg bedst til oversvømmelsessikring blandt de tre anlægstyper, der er til rådighed?
A: Det leveres samlet, og placeringen inde i bygningen gør, at det er let at komme til i forbindelse med service. Derudover sikrer det maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring
Correct
Q: Hvad er ulemperne ved et traditionelt gravitationsanlæg?
A: Mange gravitationsrør skal installeres uden for bygningen, og der kræves en del udgravningsarbejde
Correct
Q: Hvilken behandling er nødvendig for regnvand?
A: Ingen – vandet pumpes direkte hen til modtageren
Correct
Q: Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende fordele: Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring. Ideel til sikring af elektrisk udstyr og andet udstyr af høj værdi. Tillader ubegrænset brug af sanitære faciliteter i tilfælde af returløb. Er let at udføre service på. Kan installeres i en bygnings regnvandsdræn. Er ikke følsom over for sand og faste genstande i vandet Er det:
A: Beholderanlæg
Correct
Q: Hvorfor er livscyklusomkostningerne for et tryksat spildevandsanlæg lave?
A: Startomkostningerne ved et beholderanlæg er lavere sammenlignet med en brønd, og der er ingen gravitationsrør uden for bygningen
Correct
Q: Hvornår bør du overveje et tryksat spildevandsanlæg i stedet for et gravitationsanlæg?
A: Når der er stor afstand mellem bygningen og hovedkloak, når hovedkloak ligger højere, eller når der er forhindringer mellem bygningen og hovedkloak