8 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

18 - Transport af spildevand

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 18 - Transport af spildevand

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 18 - Transport af spildevand test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er de største fordele ved S-tube®-løberen?
A: Den byder både på fremragende virkningsgrad og stor fri passage.
Correct
Q: Hvad er en af de største udfordringer for forsyningsselskaber i dag, når det gælder transport af spildevand?
A: Lavere vandforbrug har ændret sammensætningen af spildevand, der nu har et højere tørstofindhold end tidligere.
Correct
Q: Hvorfor er det vigtigt, at afstanden mellem start- og stopniveauet ikke er for langt?
A: Hvis afstanden er for lang, reducerer det antallet af cyklusser, hvilket kan forårsage bundfældning, fordi vandet bliver i brønden for længe.
Correct
Q: Kan en pumpe til håndtering af sort spildevand klare alle typer spildevand?
A: Ja, hvis pH-værdi ligger inden for 4-9 og et maks. tørstofindhold på 3-5 %
Correct
Q: Hvad er fordelene ved en pumpestation med et separat ventilkammer?
A: Det gør det muligt at udføre eftersyn og vedligeholdelse på ventilerne uden kontakt med selve brønden.
Correct
Q: Hvad er paralleldrift?
A: Når to eller flere pumper kører samtidigt ved siden af hinanden.
Correct
Q: Hvad er drænvand?
A: Spildevand uden toiletaffald eller urenheder som papir, bleer og tekstilfibre.
Correct
Q: Hvor langt under jorden skal manifolden – eller afgangsrøret – installeres?
A: Det afhænger af lokale regler, men typisk én meter nede.