Grundlæggende viden om nedbør
Få grundlæggende viden om nedbør, og find ud af, hvordan det opstår
De fleste foretrækker en solskinsdag frem for en gråvejrsdag med regn, men vi kan alle blive enige om, at vi skal have lidt regn i ny og næ.
Følg med i denne video, hvor vi ser på, hvad nedbør er.
En sky består af iskrystaller og vanddråber. For at nedbør kan komme ud af skyen, skal iskrystallerne være store nok. For at det kan ske, skal temperaturen i skyen være mindst -15 grader celsius. Når iskrystallerne bliver store nok, falder de som nedbør. Enten som regn, slud eller sne.
For at forstå skydannelse skal vi kende forskel på stabil og ustabil luft.
Luft, der er varmere end den overflade, den bevæger sig hen over, køles af, og bliver derfor tungere og mere stabil. Luft, der er køligere end overfladen, bliver opvarmet og lettere, og stiger derfor op
og bliver ustabil. Stratiforme skyer opstår, når stabil luft tvinges op ad eksempelvis et bjerg.
Der er også cumuliforme skyer. Disse opstår, når kold luft opvarmes, bliver lettere, stiger og afkøles.
Der findes flere slags cumuliforme skyer. De fleste kender cumulonimbus. Dem ser man i tornadoer og tropiske storme. Der findes også en anden type nedbør. Frontnedbør.
En byge med en diameter på 500 m til 100 km har typisk et dynamisk lavtryk med fronter på mellem 500 og 1.000 kilometer. Fronter opstår, når varm og kold luft mødes og danner friktionsmodstand. Vi taler om varm- og koldfronter, afhængigt af hvem der vinder.
I koldfronter skubber kold luft varm luft op, så luften afkøles og danner skyer.
På vejrudsigter illustreres de med blå trekanter. I varmfronter stiger varm luft også op og afkøles.
Den varme luft fortrænger den kolde luft, mens den glider op over den kolde luft. De illustreres med røde halvcirkler. Forskellen på de to er, at koldfronten er hurtigere og mere intens.
Koldfronter giver normalt køligere vejr, opklaring og ændret vindretning. Varmfronten er langsommere og roligere. Her kan nedbøren falde, længe før fronten passerer. Den bliver tungere, når fronten nærmer sig,
efterfulgt af milde, overskyede forhold mellem varm- og koldfronten.