Vi præsenterer Grundfos SOLOLIFT2-løftestationen

Få et godt indblik i serien af Grundfos SOLOLIFT2-løftestationer.

En af stjernerne inden for kompromisløs, pålidelig og servicevenlig bortledning af spildevand er GRUNDFOS SOLOLIFT2. SOLOLIFT2 er udviklet specielt til at håndtere spildevand fra private hjem. Den fjerner på effektiv vis spildevand fra badeværelser, bryggerser eller køkkener.

SOLOLIFT2 er beregnet til brug, hvor spildevand ikke kan ledes direkte til kloakken ved hjælp af en naturlig, nedadgående hældning. Typisk i kældre under kloakniveau eller i anlæg, der ligger fjernt fra hovedfaldstammen, så der ikke kan etableres et naturligt fald.

Det kan ske ved modernisering eller udvidelse af eksisterende bygninger. Med SOLOLIFT2 behøver dine kunder ikke bekymre sig om at bruge de eksisterende rør i deres hus. Så længe SOLOLIFT2 er installeret tæt på dem, kan de tilføje nye sanitære faciliteter, hvor de vil.

SOLOLIFT2 er ideel, når der fx skal etableres bryggers, ekstra badeværelser eller nye køkkener i den private husstand, selv i rum med meget lidt plads, som fx mindre garderober eller uudnyttede loftsrum og kældre.

SOLOLIFT2 tilfører værdi til ethvert hjem og gør renoverings- og udvidelses- projekter meget nemmere, mens installations- og driftsomkostningerne minimeres, og vedligeholdelsen holdes nede.

SOLOLIFT2-serien består af fem varianter, som alle er designet lettilgængelige og fleksible. WC-1 er designet til applikationer med toilettilslutning. WC-1 understøtter maksimalt ét toilet og et ekstra indløb såsom en håndvask eller et bidet.

WC-3 har de samme funktioner som WC-1, men understøtter ét toilet plus op til tre ekstra indløb såsom en bruser, en håndvask eller et bidet. CWC-3 er en slank version af WC-3, designet til væghængte toiletter.

C-3 er designet til applikationer med gråt spildevand uden toilettilslutning, fx opvaskemaskiner. Det håndterer saltlage fra blødgøringsmidler og er modstandsdygtigt over for varmt vand op til 90 °C i 30 minutter og op til 75 °C konstant.

D-2 er også designet til grå spildevands- applikationer uden toilettilslutning.

Det er den mest kompakte af varianterne og designet til applikationer såsom brusere og håndvaske, hvor pladsen er begrænset. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende