Introduktion til MAGNA3
Bliv klogere på MAGNA3 og de mange muligheder, pumpen giver dig.
I jagten på energibesparelser, leder driftschefer i stigende grad efter energieffektive løsninger med højeffektive cirkulationspumper. Fra den forbedrede hydraulik og det avancerede rotorsystem, til den indbyggede differenstryksensor: Hver eneste detalje i MAGNA3 er designet til at øge effektiviteten, og er med vådløberkonstruktionen tilmed vedligeholdelsesfri.
MAGNA3 mere end bare overholder kravene til energieffektivitet og kan reducere energiforbruget med op til 75% i forhold til en typisk cirkulationspumpe. Desuden kan pumpen håndtere temperaturer ned til minus 10 grader, hvilket ikke kun gør den til et oplagt valg til både køling og opvarmning, varmtvandscirkulation i større ejendomme og til jordbaserede varmepumpe- anlæg eller solvarmeanlæg.
Den intelligente MAGNA3 er nem at installere og betjene og kommer med både indbygget varmeenergiovervågning og trådløs tilslutning, så du kan styre pumpen direkte med Grundfos GO Remote-appen.
Inde i pumpen er der ekstra ind- og udgange, der øger anlægsintelligensen, og et CIM-slot, så MAGNA3 kan kommunikere med bygningsadministrationssystemer via en lang række Fieldbus- muligheder som fx LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MOD-bus, GSM/GPRS og Ethernet.
Ud over den indbyggede AUTOADAPT-teknologi, der øger komforten og højner virkningsgraden, kommer MAGNA3 også med en FLOWADAPT-reguleringsform, som reducerer behovet for strengreguleringsventiler MAGNA3 fås i løftehøjder på op til 18 meter og et flow på op til kubikmeter i timen.
Pumpen fås i flere end 150 enkelt- og dobbeltkonfigurationer i enten støbejern eller rustfrit stål, så du er garanteret et godt match uanset hvilken applikation, du arbejder med.
MAGNA3 bygger på 40 års erfaring og har gennemgået hårde tests i mere end en million timer. Det er din garanti for, at MAGNA3 yder maksimal driftssikkerhed.