Installation og opsætning af MAGNA3
Se, hvordan du installerer og konfigurerer din MAGNA3-cirkulationspumpe.
Når du har boltet MAGNA3 sikkert på plads, løsner du skruen til spændebåndet, så du kan dreje pumpehovedet. Pumpehovedet skal altid være fastspændt så teksten i display kan læses vandret, da MAGNA3 er luftkølet.
Hvis pumpen skal sluttes til et kontrol- og overvågningssystem, skal du blot sætte det det relevante CIM-modul i. Det er nemt at gøre og en stor forbedring i forhold til tidligere, hvor man skulle montere en separat CIU-boks på væggen ved siden af pumpen.
MAGNA3 kommunikerer via trådløs radio, mens MAGNA3 model E bruger Bluetooth. Derfor kan du hurtigt og nemt konfigurere MAGNA3 via appen Grundfos Go. Du kan selvfølgelig stadig konfigurere MAGNA3 direkte på pumpedisplayet. Start med at angive sprog dato og klokkeslæt. Vælg derefter driftstilstand – standardindstillingen er AUTOADAPT, som er den anbefalede indstilling for tostrengede radiatoranlæg.
Ønsker du en guidet opsætning, skal du vælge 'gå til anvendelsesguiden' og se illustrationer af de forskellige applikationer i MAGNA3-datahæftet. Vælger du 'automatisk', vil pumpen drifte med AUTOADAPT-funktionen.
Du kan også manuelt vælge et driftspunkt. Angiv flow og tryk. Nu får du vist en oversigt over resultatet. Du kan altid finde applikationerne under 'hjælp', hvis du har brug for at vælge en anden applikation.
Du kan vælge 'status' for at se vigtige parametre. Har du brug for yderligere oplysninger, finder du dem i MAGNA3 datahæftet. Med Grundfos GO Remote, kan du også beskytte pumpeindstillingerne mod at blive ændret blot ved at deaktivere indstillingsmenuen.
Det er nemt at aktivere den igen, hvis du skulle få brug for det senere. Med Grundfos GO Remote kan du også generere en rapport, du kan sende til kunden på stedet for at give fuldt overblik over alle indstillinger.