Grundfos iSOLUTIONS: Fra produkter til løsninger

Find ud af, hvordan Grundfos arbejder målrettet på at lede omstillingen i den fjerde industrielle revolution ved at flytte fokus fra pumper til løsninger.

Hos Grundfos er det vores ambition at lede transformationen i den fjerde industrielle revolution og flytte vores fokus fra produkter til løsninger.

I dette modul forklarer vi, hvad det betyder for dig. Lad os komme i gang. I dag bevæger pumpemarkederne sig mod at udbyde løsninger i stedet for blot pumper. Der er en stigende efterspørgsel på konnektivitet, kommunikation og digitalisering i hele branchen.

Så hos Grundfos integrerer vi konnektivitet i alt, hvad vi foretager os. Vi skal fortsat beskytte, udvikle og digitalisere vores kerneprodukter. Vi vil fortsat tilføje yderligere lag af ydelser, løsninger og digitale produkter, så vi bevæger os mere og mere henimod komplette pumpeløsninger.

Og det er hovedessensen i vores Grundfos iSOLUTIONS. Men hvad betyder det for dig som kunde? Først og fremmest giver det væsentlige omkostningsbesparelser. Ved hjælp af en digital Grundfos-pumpe i for eksempel et køletårn kan du tilslutte det til et overvågningssystem som SCADA.

På den måde kan du indstille dit anlæg til altid at køre optimalt og opnå besparelser på op til 70%. Med de integrerede tilslutningsmuligheder i Grundfos' løsninger behøver du ikke at købe separat tilbehør for at få mest muligt ud af dit anlæg, da alt er integreret i ét system.

Vi leverer kort sagt en komplet løsning og service, der letter både installation og serviceprocesser betydeligt. Og sidst, men ikke mindst giver vores  omfattende viden om applikationer os mulighed for at levere programmerede løsninger, der passer perfekt ind i din proces, så installationstiden reduceres drastisk og brugervenligheden øges markant.

Med en digital løsning fra Grundfos, sparer du altså ikke blot tid og penge, men sikrer også, at dine anlæg altid kører optimalt.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende