En introduktion til Grundfos Distributed Pumping
Få en introduktion til Grundfos Distributed Pumping, og hvordan det forbedrer HVAC-anlæggenes ydelse med et automatisk indreguleret anlæg ved enhver last, betydelige energibesparelser og nem idriftsættelse.
I dette modul ser vi på fordelene ved Grundfos Distributed Pumping. Vi forklarer også, hvorfor Distributed Pumping forbedrer ydelsen i HVAC-anlæg. Der er meget at tage højde for, når du designer kølevandsanlæg til erhvervsbygninger.
Til afkøling af en bygning vil eksisterende kølevandsanlæg normalt anvende store centralpumper og køleenheder i teknikrummet til at cirkulere vand omkring kølevandsforgreningen.
På grund af de varierende behov for koldt vand reguleres flowet ved hjælp af indregulerings- og styreventiler, der typisk er monteret tæt ved terminalenhederne.
Dynamisk flowregulering sker ved hjælp af ventiler, som regulerer energi, der skabes af primær- og/eller sekundærpumper.
Kølevandsanlæg med store primærpumper eller primær-/sekundær- pumper, inkl. ventiler, er blevet udformet på denne måde i årtier og spilder enorme mængder energi.
Det betyder, at der er et fantastisk potentiale for energibesparelser... der opfyldes med Distributed Pumping.
Eksisterende kølevandsanlæg har dog en række problemer til fælles, der medfører... kraftig overpumpning, som spilder energi.
Der er også risiko for reduceret komfort. Det ene problem er idriftsættelse og indregulering, der traditionelt er en tidskrævende og langsommelig procedure, som er afgørende for at sikre, at anlægget når sit fulde potentiale.
Indreguleringen bør finde sted med jævne mellemrum for at sikre optimal bygningsydelse.
Utilstrækkelig idriftsættelse eller indregulering fører til dårlig ydelse i anlægget og for højt energiforbrug.
Og et forkert indreguleret anlæg vil betyde, at terminalenheder modtager enten mere eller mindre flow end nødvendigt.
Dette er især tydeligt under dellastdrift og giver mindre komfort og overpumpning af anlægget, hvilket er ensbetydende med for højt energiforbrug.
Det kan også medføre lav Delta T. Hvad nu hvis vi designer anlægget på en bedre måde? Vores løsning er Grundfos Distributed Pumping.
Med intelligente pumper i stedet for ventiler bruger vi mindre energi, mens vi øger dit kølevandsanlægs intelligens.
Et Grundfos Distributed Pumping-anlæg... anvender den vedligeholdelsesfrie MAGNA3 vådløber-cirkulationspumpe med indbygget variabel hastighedsregulering og kontraventiler for at forhindre tilbageløb.
De distribuerede pumper sikrer altid optimalt tryk og flow på hver terminalenhed på grund af en ekstern temperatursensor i luftkanalen, der er forbundet til den distribuerede pumpe.
Dette sikrer altid det rigtige flow ved at matche den faktiske varmelast.
Dermed kan primærpumperne også administreres af en ny kontrollogik, der kan reduceres betydeligt i størrelse på grund af de distribuerede pumper.
Dette nye design leverer perfekt kølekomfort, hvor og når der er brug for det i bygningen.
Med Grundfos Distributed Pumping kan du kan køle din bygning med større intelligens og mindre energi samt opnå følgende fordele: Et automatisk indreguleret anlæg ved enhver last Betydelige energibesparelser Nem og hurtig idriftsættelse Bedre indeklima og komfort