Introduktion til trykforøgning til private boliger

Få mere at vide om de forskellige applikationer for trykforøgere til private boliger, og hvad du skal overveje, når du vælger trykforøgerpumpe.

Beboelsesejendomme kan variere meget i størrelse – fra en lejlighed på under 50 m² til en villa på over 400 m², og fra lejligheder i en-eller toetagers bygninger eller mindre etageejendomme. Alle har de ét til fælles: at de danner hjem for mennesker som du og jeg. 

Og uanset boligens størrelse eller type, er der brug for et tilstrækkeligt og stabilt vandtryk. I  beboelsesejendomme kan trykforøgere bruges til at øge vandtrykket fra flere forskellige kilder. Der er dog flere trykforøgere at vælge imellem. Så for at vælge rigtigt første gang er det vigtigt at vide, hvor løsningen skal anvendes – fx trykforøgning fra: 

- Vandledning
- Brønd
- Vandtank
- Eller ved at bruge en transportpumpe.

Så nøglen til at vælge den rette trykforøgerpumpe ligger altså i at vide, hvor pumpen skal bruges. Dette ECADEMY-kursus introducerer dig for nogle af de vigtigste ting,  du skal huske, når du vælger en  trykforøgerpumpe.

Trykket på vandværksvand varierer kraftigt ved ændringer i forbruget. For at stabilisere vandtrykket i beboelsesejendomme kan du installere en trykforøgerpumpe for at øge og/eller udligne trykket, hvis lovgivningen tillader det. Vil du lære, hvilken trykforøgerpumpe du skal vælge for at øge trykket på vandværksvand, anbefaler vi modulet om vandværksvand.

Pumpning af vand fra en brønd kræver en pumpe, der kan klare det negative indløbstryk, og som kan anvendes i en udendørs installation. Vil du lære, hvilken trykforøgerpumpe du skal vælge for at øge trykket fra en brønd, skal du se modulet om brønde.

Vandtanke kan være placeret over eller under jorden, have varierende vandstand og indeholder ofte snavs og urenheder. Dette er nogle få af de ting, du skal huske på, når du vælger pumpe til at øge trykket fra en vandtank.

Hvis du vil vide mere, skal du se modulet om vandtanke. Hvis du vil transportere vand fra én tank til en anden, skal du bruge en pumpe, der kan flytte vandet hurtigt og ofte i opadgående retning.

Hvis du vil vide mere om egenskaberne for transportpumper, anbefaler vi modulet om transportpumper.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende