Funktioner og fordele ved udvalgte Grundfos-pumper i soldrevne pumpeanlæg
Få en god forståelse af fordelene ved udvalgte Grundfos-pumper, der bruges til soldrevne pumper, med særlig fokus på SQflex-dykpumpen og CRflex-overfladepumpen.
Grundfos fremstiller en række produkter til soldrevne pumpeanlæg. I dette kursusmodul gennemgår vi de vigtigste funktioner og fordele ved Grundfos' produkter til brug sammen med soldrevne pumpeanlæg. Vi vil primært fokusere på SQFlex-dykpumpen, CRFlex-overfladepumpen og MGFlex-motoren. Vi vil også tage et kort kig på RSI-solinverteren.
For at skabe et stabilt og forståeligt flow gennem hele modulet vil vi fokusere på ét produkt ad gangen. Lad os begynde med SQFlex. Grundfos SQFlex er en serie af dykpumper med indbygget drev, som gør det muligt at bruge den i soldrevne pumpeanlæg og som backup til vekselstrømsapplikationer.
Det er klart det mest populære Grundfos-produkt, når det gælder soldrevne pumpeanlæg. SQFlex-pumpeserien er kendetegnet ved sin miljøvenlighed og evne til at udnytte sol- og vindenergi effektivt. Serien består af både snekkepumper og centrifugalpumper. Kort fortalt er snekkepumper beregnet til middel til høj løftehøjde og lavt til middel flow, mens centrifugalpumper er beregnet til lav løftehøjde og højt flow. Lad os kigge nærmere på SQFlex.
Først og fremmest har den indbygget elektronik. Dette omfatter et variabelt frekvensdrev, motorbeskyttelse og en tørløbssensor. Det variable frekvensdrev kan f.eks. konvertere jævnstrøm fra solpanelerne til vekselstrøm til pumpning. Den indbyggede elektronik betyder, at SQFlex kan håndtere både vekselstrøm og jævnstrøm, og gør det desuden nemt at installere SQFlex, da der ikke kræves eksterne komponenter til den grundlæggende drift.
Det er dog muligt at bruge eksterne kontrolbokse, hvilket bare viser, hvor fleksibel SQFlex er. Takket være den indbyggede elektronik er SQFlex ikke bare en pumpe, men et komplet intelligent anlæg. En anden fordel er de lave driftsomkostninger takket være brugen af solenergikilder. Dertil kommer det lave vedligeholdelsesniveau, og man bemærker hurtigt, at de samlede livscyklusomkostninger er betydeligt lavere end for andre vandforsyningssystemer, endnu et bevis på soldrevne pumpeanlægs økonomiske effektivitet.
SQFlex er konstrueret til både kontinuerlig og periodisk drift og kan bruges til en række forskellige applikationer. Den er særligt velegnet til vandforsyning i fjerntliggende egne, men kan også bruges til erhvervsbygninger, skoler eller hospitaler, landbrug, damme, søer og bevaringsområder. Forestil dig, at du sælger en soldrevet SQFlex-løsning til en landmand, der gerne vil vande sine husdyr. Uanset placeringen, dybden til vand og den nødvendige vandmængde kan SQFlex tilpasses de specifikke behov.
På den måde får landmanden en løsning, der er udviklet specielt til hans bedrift, mens han er sikret en pålidelig vandforsyning. Desuden vil den indbyggede motorbeskyttelse og tørløbssikringen i SQFlex fjerne de bekymringer, landmanden måtte have om driftssikkerhed og pumpedrift, så han får ro i sindet.
Nu skifter vi fokus til overfladepumper – eller nærmere Grundfos CRFlex. I den forbindelse vil vi gerne vise dig, hvordan Grundfos MGFlex-motoren udnytter solenergi til applikationer, hvor der typisk anvendes en CRFlex.
MGFlex-motoren er udviklet af Grundfos specielt til brug med overfladepumper, der bruger solenergi. Det integrerede variable frekvensdrev gør det muligt for en højeffektiv permanentmagnet-motor at køre over et bredt hastighedsområde. På den måde kan MGFlex-motoren forsyne CRFlex-overfladepumpen med den nødvendige effekt til applikationer i fjerne landdistrikter, herunder kunstvanding, vanding af husdyr og vandforsyning i fjerntliggende landsbyer.
Men den kan også levere strøm til CRFlex-pumper i private husstande i landdistrikter eller landsbyer. I den forbindelse omfatter applikationerne en indendørs trykforøgerenhed, som sikrer et pålideligt tryk i vandhanen, eller endda swimmingpools. Fordelene ved CRFlex med en MGFlex-motor ligner mange måder fordelene ved SQFlex.
Den kan f.eks. skræddersys og tilpasses enhver applikation og lokale forhold, så den leveres klar til brug, hvilket også gør den meget let at installere. Den indbyggede beskyttelse betyder, at den kræver minimal vedligeholdelse. Endelig er driftsomkostningerne lave, hvilket giver en højeffektiv pumpe til en lav pris. MGFlex er desuden et alsidigt produkt, der kan tilsluttes en række forskellige pumpetyper. Endelig vil vi tage et hurtigt kig på RSI – Renewable Solar Inverter.
RSI er et eksternt drev, som er designet til at konvertere jævnstrøm fra solpanelet til vekselstrømsforsyning til pumpedrift. Det er designet til at fungere med en bred vifte af dykpumper og overfladepumper.
Soldrevne pumpeanlæg med en RSI kan drive en Grundfos-pumpe på op til 37 kW. RSI er en af Grundfos' seneste produkttilbud og kan bruges i både nye solanlæg og eksisterende pumpeanlæg. Desuden er det ekstremt hurtigt at installere og kan konfigureres til en Grundfos-pumpe såsom en SP, CR eller NB/NK på mindre end fem minutter, som et bevis på dens fleksibilitet og enkelhed. Du behøver bare at kontrollere, hvilken motortype der bruges, og din RSI er oppe at køre.
Det var de grundlæggende funktioner og fordele ved Grundfos SQFlex-dykpumpen, CRFlex-overfladepumpen, MGFlex-motoren og RSI-drevet. Lad os opsummere de vigtigste fordele. Fordelene ved SQFlex og CRFlex ligner hinanden.
De giver begge en pålidelig vandforsyning, de er nemme at installere og vedligeholde, og vigtigst af alt sikrer de omkostningseffektiv pumpning hver dag. MGFlex er en alsidig motor, der forsyner soldrevne overfladepumper såsom CRFlex med den nødvendige effekt til brug i en række forskellige applikationer.
RSI – Renewable Solar Inverter – er en udvidelse af SQFlex og CRFlex. Den kan tilsluttes en lang række af Grundfos-pumper, hvilket er med til at gøre den meget fleksibel.
For at opsummere sikrer et solenergianlæg med et af disse Grundfos-produkter ikke kun pålidelig drift, men også en energieffektiv og omkostningseffektiv løsning.