4 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

23 - Tilbehør til soldrevne pumpeanlæg

Denne kursustest indeholder 4 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 4 af 4 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 23 - Tilbehør til soldrevne pumpeanlæg

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 23 - Tilbehør til soldrevne pumpeanlæg test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad gør zinkanoder?
A: De hjælper med at forhindre korrosion i motoren
Correct
Q: Hvornår skal du bruge et sinusbølgefilter?
A: Med et eksternt frekvensdrev, der tilsluttes en motor, der kræver mere end 380 VAC
Correct
Q: Hvornår er et tyndfilmssolpanel en bedre løsning end et krystallinsk solpanel?
A: Under overskyede forhold
Correct
Q: Hvor mange celler består et typisk solpanel af?
A: Mellem 36 og 72 celler