Nem installation

Se, hvordan du installerer SCALA2-trykforøgerpumpen i fire hurtige trin

SCALA2 er en fuldt integreret trykforøgerpumpe udviklet til nem installation. I denne video gennemgår vi de tre grundlæggende trin i en vellykket installation: forberedelse, installation og opsætning.

DRIFTSFORHOLD
Før du går i gang med at installere trykforøgerpumpen, skal du forhold dig til flg.:

  • SCALA2 er velegnet til både indendørs og udendørs installation, men den omgivende temperatur må ikke overstige 55 °C. Hvis temperaturen falder til under 0° C, skal trykforøgerpumpen beskyttes mod frost.
  • SCALA2 har et kompakt design og kræver ikke mere plads end f.eks. et almindeligt køkkenskab. Vi anbefaler dog altid, at der er tilstrækkelig plads til at kunne udføre service og vedligeholdelse.
  • Du skal sikre, at der er nem adgang til en stikkontakt med den rigtige forsyningsspænding samt et afløb eller en drypbakke til at lede kondens væk, hvis overfladen ikke er modstandsdygtig over for vand.

INSTALLATIONEN
Hvis driftsforholdene er i orden, er du klar til at installere:

  1. Begynd med at bolte trykforøgeren til gulvet det sted, du har markeret op.
  2. Tilslut vandrørene med fleksible tilslutninger – og spænd dem med hånden.
  3. SCALA2 er en selvansugende pumpe, så det er ikke nødvendigt at fylde hele sugeledningen. Du skal bare fylde pumpehuset med 1,7 l vand gennem det ekstra store spædehul. Hvis pumpen skal hente vand fra en dybde på mere end 6 m, kan det være nødvendigt at tilsætte yderligere 1,7 l vand.
  4. Spæd SCALA2, og slut den til stikkontakten – så begynder den automatisk at levere et standardtryk på 3 bar til hele systemet.
  5. SCALA2 er en af de mest støjsvage trykforøgerpumper i sin klasse. Men alle pumper vibrerer, og vibrationerne fra en pumpe kan overføres til gulve, vægge og rør. Hvis pumpen ikke er installeret korrekt, vil det give en vis støj. For at undgå dette anbefaler vi at installere vibrationsdæmpende fødder under pumpen og fastgøre alle stive rør. Slut derefter pumpen til de stive rør ved hjælp af de fleksible slanger.

OPSÆTNING
Opsætningen af SCALA2 er nem og hurtig.

  • Du skal bare indstille det ønskede afgangstryk på styrepanelet og kontrollere vandtrykket på det fjerneste tappested – helst et brusebad, da det er det sted, hvor husejeren mest direkte oplever vandtrykket. Hvis trykket er tilstrækkeligt her, kan du være sikker på, at det er helt perfekt i alle haner.
  • Den nemme opsætning kan lade sig gøre på grund af den intelligente pumpestyring. Den gør det muligt for SCALA2 at registrere enhver ændring i vandtrykket og tilpasse driften for straks at kompensere for disse variationer.

    Og hermed slutter vi vores gennemgang af installationsprocessen for SCALA2-trykforøgerpumpen. Vi håber, at du har fået de oplysninger, du skal bruge til hurtig og problemfri installation med perfekte resultater.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende