6 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

15 - Pumpedimensionering

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 2 af 6 Grundlæggende

Kan du finde de faktorer, som ikke bruges til beregning af kravene til pumpens samlede løftehøjde?

Spørgsmål 3 af 6 Grundlæggende

Hvor mange timer skal en korrekt dimensioneret pumpe køre om dagen for at opfylde behovet?

Spørgsmål 5 af 6 Grundlæggende

Hvilket af følgende parametre bestemmes af den mængde vand, der skal bruges i højsæsonen?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 15 - Pumpedimensionering

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 15 - Pumpedimensionering test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er bestemmende for pumpens minimumsflow?
A: Den mængde vand, som afgrøderne skal bruge i spidsbelastningsperioder.
Correct
Q: Kan du finde de faktorer, som ikke bruges til beregning af kravene til pumpens samlede løftehøjde?
A: Pumpeflow
Correct
Q: Hvor mange timer skal en korrekt dimensioneret pumpe køre om dagen for at opfylde behovet?
A: 12-18 timer
Correct
Q: Hvordan beregner vi kravene til pumpens løftehøjde?
A: Løftehøjde + statisk vandstand + afsænkning i brønden + applikationens trykhøjde + friktionstab i rørene
Correct
Q: Hvilket af følgende parametre bestemmes af den mængde vand, der skal bruges i højsæsonen?
A: Pumpens minimumsstørrelse
Correct
Q: Hvilket af følgende udsagn om en centrifugalpumpe er sandt?
A: Hvis pumpen pumper med et lavere flow, genererer den større løftehøjde.