Avancerede motorbeskyttelsesenheder

Lær om betydningen af beskyttelsesudstyr til pumpen.

For at beskytte din motor mod uventede nedbrud og dyre reparationer skal du installere et motorværn. Motorværnet tilbyder både overvågning og beskyttelse af motoren. Her ses en avanceret motorbeskyttelse, Grundfos MP 204. Ved hjælp af denne enhed kan de overvågede data sendes via en direkte RS485-forbindelse til et Grundfos kontrolpanel, som kan administrere op til seks pumper. Data kan herefter sendes til et større system som fx SCADA via de viste kommunikationssprog eller -protokoller.

Hvis der kun anvendes én pumpe, kan CIU anvendes til at transmittere dataene fra MP 204 til en ekstern styring, fx en PLC, via de viste kommunikationssprog eller -protokoller. Denne enhed kan anvendes på alle typer AC-elmotorer op til 999 ampere (ca. 700 kk eller 520 kW), afhængigt af spændingsniveauet.

OVERVÅGNING - PARAMETRE

• Isolationsmodstand
• Motortemperatur, herunder PT og PTC
• Strøm, sand RMS
• Strømubalance
• Spænding, sand RMS
• Effektforbrug
• Fasefølge
• Harmonisk forvrængning
• Effektfaktor
• Kondensatorer til enfasede motorer; enten start- eller driftskondensatorer målt i µF
• Driftstimer siden nulstilling og akkumuleret
• Antal starter siden nulstilling og akkumuleret
• Energiforbrug i kilowatt-timer siden nulstilling og akkumuleret

BESKYTTELSE - PARAMETRE 
• Varme
• Underbelastning/tørløb
• Overspænding
• Underspænding
• Faseubalance/fasetab/manglende fase
• Overbelastning
• Defekte kondensatorer

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 6 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende