Fordelene ved MIXIT

Følg med, når vi gennemgår MIXIT, udviklingen af løsningen og de mange fordele, den giver.

Når det kommer til blandesløjfer er Grundfos MIXIT den mest ideelle løsning på markedet i dag. I det følgende introduceres du til løsningen og de mange funktioner, og forklarer, hvordan MIXIT blev til - fra ide til færdig løsning.

Idéen bag MIXIT opstod for flere år siden. Når vi kiggede på de mangeenkeltstående komponenter i en traditionel blandesløjfe, tænkte vi tit, at det måtte være muligt at forenkle en sådan løsning. Det var også de input, vi fik fra vores kunder. Derfor satte vi os for at udvikle en mindre kompleks løsning og var meget opmærksomme på at imødekomme vores kunders ønsker. Derfor var vi i hele udviklingsprocessen i tæt dialog med kunderne, brugte deres feedback aktivt og testede også forskellige versioner af MIXIT sammen. At kunne give vores kunder det, de havde brug for, har været essentielt for dette udviklingsprojekt – MIXIT.

Vi havde også ambitioner om at udvikle en mere brugervenlig og fleksibel løsning.
Afhængigt af, hvilke funktionaliteter du skal bruge, kan du opgradere MIXIT-enheden, så den opfylder netop dine krav. Hvis du fx har brug for en fieldbus-forbindelse, køber du blot en softwareopgradering og låser funktionaliteten op på MIXIT-enheden. Der er ikke behov for yderligere hardware. Vi gentænkte ganske enkelt hele idéen bag blandesløjfen og gjorde det til en alt-i-én enhed, der fungerer som en komplet løsning sammen med pumpen.

MIXIT kan anvendes i flere applikationer inden for opvarmning, køling og varmt brugsvand. Derudover kan den dække både tovejs- og trevejs-ventilkonfigurationer, hvilket gør den til en ideel løsning uanset applikationen. Når du tager din MIXIT-løsning i brug, skal du anvende Grundfos GO Remote-appen til at vælge den konfiguration, der passer til din applikation. Du guides skridt for skridt, så processen er både nem og hurtig.

MIXIT-løsningen er helt klart det ideelle valg, hvis du vil opbygge en blandesløjfe på kort tid og sikre, at den kører optimalt, når du forlader kunden. MIXIT giver mange fordele. Alle nødvendige komponenter er indbygget i løsningen, så der ikke kræves yderligere rørarbejde. Det sparer naturligvis en masse tid. Desuden er alle sensorerne tilsluttet, og du behøver kun at tilslutte strømkablet. Der er tale om en smart løsning, der er designet til at gøre hverdagen nemmere for kunderne.

  • Den er fx trykuafhængig, så selv ved et varierende primært differenstryk sikrer den stabil regulering.
  • Derudover måler den indbyggede flowmåler det primære flow, og sammen med temperaturen på primærsiden gør MIXIT det muligt at overvåge energiforbruget i realtid.
  • Det viser virkelig, hvordan integrationen af komponenter kan komme kunderne til gode.
  • Både idriftsætning og systemopsætning foregår nemt og problemfrit.
  • Hvis du vil tilføje yderligere en funktionalitet som fx en ekstra sensor, har MIXIT-løsningen indbyggede guider, der kan hjælpe dig med opsætningen.
  • Alt dette skyldes vores ambition om at skabe en enklere og mere brugervenlig løsning.
  • Løsningen er klar til brug med det samme, er kompatibel med cloud-platformen Grundfos iSOLUTIONS Cloud, og har indbygget fieldbus, som sikrer nem CTS-integration.
  • Derudover leveres alle MIXIT-løsninger med en gratis overvågningsløsning!
  • Du sætter bare kablet i – så er MIXIT tilsluttet.

Vores ambition for fremtiden er at kunne levere alle former for brugbare indsigter og analysere disse data ved hjælp af maskinlæring og kunstig intelligens. Vi mener, at dette er den mest intelligente måde at optimere MIXIT - løsningen på. Vores kunder har været med hele vejen. Fra udvikling af konceptet til at bygge selve hardwaren og sikre alle tilslutningsmuligheder. Vi er overbeviste om, at MIXIT - løsningen giver dig den optimale blandesløjfe – nu og i fremtiden.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær