Et nærmere kig på MIXIT

Få mere at vide om MIXIT's mange funktioner og features, og et indblik i, hvordan løsningen idriftsættes.

I dette modul går vi i dybden med MIXIT-funktionerne og ser fx på, hvordan du vælger, dimensionerer og idriftsætter.

Til sidst i modulet får du et komplet overblik over alle fordelene. MIXIT-løsningen er applikationsspecifik, hvilket betyder, at hvis du har valgt en specifik applikation, så vises kun de funktioner og funktionaliteter, der er relevante for denne specifikke applikation, hvilket gør den meget lettere at installere og idriftsætte.

Det er væsentligt at fremhæve, at MIXIT - løsningen dækker applikationer med både tovejs - og trevejsventiler, hvilket gør det til den ideelle løsning uanset applikationen. Du skal blot bruge Grundfos GO Remote - appen til at vælge enten tovejs eller trevejsventildrift. I de foregående kurser beskrev vi de fordele, som MIXIT giver, men det er det store udvalg af avancerede funktioner og funktionaliteter, der virkelig får løsningen til at skille sig ud.

Fra vejrkompensering til de fire indregulerings-begrænsere gør det store udvalg af avancerede funktioner MIXIT til den førende løsning inden for blandesløjfer. Lad os se nærmere på disse funktioner. Først og fremmest er der funktionen til vejrkompensering.

Dette beregner fremløbstemperaturen som et resultat af udetemperaturen. Denne funktion gør det muligt at mindske fremløbstemperaturen og dermed reducere energiregningen. Så er der de fire begrænsere. Flowbegrænseren og den termiske effektbegrænser er udviklet til at forhindre utilsigtet energiforbrug, returtemperatur-begrænseren sikrer mod høj returtemperatur, og differenstemperatur-begrænseren sikrer et korrekt Delta-T. Først er der flowbegrænseren, som begrænser flowet gennem ventilen fra primærsiden. Flowbegrænseren gør det muligt at forudindstille det primære flow og derved eliminere behovet for en strengreguleringsventil.

Den termiske effektbegrænser begrænser effekten ind i blandesløjfen uafhængigt af flowet. Returtemperatur-begrænseren gør det muligt for MIXIT at begrænse returtemperaturen til den ønskede værdi. Endelig er der differenstemperatur-begrænseren, som sikrer en fast differenstemperatur mellem frem - og returløb på primærsiden.

MIXIT tilbyder også en række overvågningsmuligheder, herunder overvågning af statisk anlægstryk, flowovervågning og varmeovervågning. Med MIXIT kan du også anvende forskellige kommunikationsløsninger til forskellige bygningstyper.

For eksempel er det muligt i små og mellemstore bygninger at slutte løsningen til Grundfos Building Connect, mens du i større bygninger kan udnytte den indbyggede fieldbus-styring. Derudover tilbyder MIXIT et bredt produktudvalg. Med ventiler fra DN25 til DNmed et Kvs-interval fra 6,3 til er du sikker på at finde en MIXIT-løsning, der opfylder dine behov.

Afhængigt af de funktionaliteter, du skal bruge, fås MIXIT-enheden som en standard basisvariant eller en MIXIT DYNAMIC-variant med trykuafhængige ventiler, begrænsere og energiovervågning. Hvis du vælger standard basisvarianten, kan du nemt opgradere til MIXIT DYNAMIC-varianten senere.

Begge varianter er kompatible med CONNECT-opgraderingen, som gør det muligt at bruge fieldbus-funktionalitet til BACnet eller Modbus og oprette forbindelse til Grundfos Building Connect. I anden del af dette kursus tager vi et hurtigt kig på dimensionering, valg og idriftsættelse af en MIXIT-løsning.

Disse tre områder vil blive gennemgået i detaljer i senere kurser. Hvad angår dimensionering og valg af MIXIT-løsning, er det nødvendigt at kende flowet. For at beregne flowet skal du kende effektbehovet og differenstemperaturen i anlægget. Når du kender disse værdier, er du klar til at dimensionere og vælge din MIXIT-løsning.

Lad os tage et eksempel. I dette diagram kan du se ydelsesområdet for en tovejsventil ved et differenstryk på 20 kPa på primærsiden. Lad os forestille os, at din varmebelastning er 200 kW, dit flow er ca. 6 m3/t, og din differenstemperatur er 30 grader. Så skal du, som diagrammet viser, vælge en MIXIT DN32. Idriftsættelse af MIXIT-løsningen er både hurtigt og enkelt.

Grundlæggende idriftsættelse udføres nemt ved hjælp af panelet på henholdsvis pumpen og MIXIT-enheden. Hvis du vil konfigurere yderligere funktioner såsom vejrkompensering, begrænsere og alarmer, kan du gøre det ved hjælp af Grundfos GO Remote-appen, hvor du blandt andet også kan indstille pumpens reguleringsform og det hydrauliske system.

Som afslutning på dette modul vil vi give dig et klart overblik over de fordele, du får med en MIXIT-løsning – uanset om du er ingeniør, installatør eller forhandler. Lad os starte med fordelene for ingeniører: MIXIT er nemt og enkelt at installere, da antallet af komponenter er reduceret til en alt-i-én boksløsning. Med kun ét enkelt integrationspunkt er det hurtigt og nemt at integrere.

De brugervenlige, indbyggede opsætningsguider gør idriftsættelsen nem. Løsningen har en kompakt størrelse – typisk på mellem 0,5 og 2 m². Desuden er du med løsningen sikret høj ydeevne takket være problemfri integration mellem komponenterne i anlægget.

Så er der fordelene for installatøren: MIXIT er let at montere og idriftsætte, hvilket gør det muligt at spare op til 50% af installations og idriftsættelsestiden. Den er nem og hurtig at installere, da omkring otte eller ni komponenter er indbygget i én og samme løsning.

Det sikrer nem idriftsættelse takket være de brugervenlige indbyggede opsætningsguider. Med de indbyggede tilslutningsmuligheder er MIXIT klar til at oprette forbindelse direkte til dit CTS-anlæg. Endelig er der fordelene for forhandlere: Ved at skære antallet af komponenter ned til kun én er det nemmere at vælge MIXIT end andre løsninger. Og alt-i-én boksløsningen betyder, at der kun er én leverandør. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær