Find besparelser ved at beregne livscyklusomkostningerne
Få mere at vide om, hvordan du kan reducere pumpeomkostningerne ved at beregne livcyklusomkostningerne.
Lad os se på, hvordan vi kan spare penge ved at beregne livscyklusomkostningerne.
I dette tænkte scenarie er hotellets driftsafdeling gået i gang med at renovere airconditionanlægget for at opnå energibesparelser. Kølevandsanlægget er blevet ændret fra konstant flow til variabelt flow, så anlægget kan tilpasse sig kølebehovet. Der er opnået betydelige besparelser med pumper med variabel hastighed.
Lad os se på tre forskellige pumpeløsninger med tre forskellige samlede priser.
Den første løsning er et anlæg med variabelt flow og en pumpe med konstant hastighed.
Den anden er et anlæg med variabelt flow og en pumpe med variabel hastighed. Pumpen kører i reguleringsformen proportional differenstrykregulering.
Den tredje løsning er identisk med den anden løsning. Igen kører pumpen i reguleringsformen proportional differenstrykregulering. Men denne gang med den "kvadratiske" reguleringskurve. Pumpen simulerer trykbehovet i anlægget ved enhver flowhastighed uden behov for at installere tryksensorer. Resultatet er en optimeret pumpekurve, der giver yderligere strømbesparelser.
Der er stor forskel på de samlede ejeromkostninger ved anlæggene over en periode på 20 år. Bemærk startomkostningernes andel af de samlede omkostninger. Som forventet er det dyreste anlæg det med en pumpe med konstant hastighed. Pumper uden hastighedsregulering bør altid undgås.
Det mest økonomiske anlæg er det tredje anlæg.
Anlægget med variabelt flow betjenes af en pumpe med variabel hastighed. Pumpen kører i reguleringsformen proportional differenstrykregulering med den kvadratiske reguleringskurve. Hvornår er de højere startomkostninger på det mest økonomiske anlæg tjent ind? I de fleste tilfælde tager det under et år. I gennemsnit kan tilbagebetalingstiden for anlæg med hastighedsregulerede pumper kontra uregulerede pumper tælles i måneder, afhængigt af pumpens størrelse. Herefter sparer man penge og beskytter miljøet i mange år fremover.