6 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

25 - LC-niveaustyring

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 6 Middelsvær

Kunne tidligere LC-niveaustyringer benytte kommunikationsmoduler?

Spørgsmål 3 af 6 Middelsvær

Er motorbeskyttelse tilføjet i LC-niveaustyringsenheden?

Spørgsmål 4 af 6 Middelsvær

Op til hvor mange ampere giver LC 231 den direkte startmetode?

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Understøtter LC-niveaustyringerne både drift med traditionel svømmerafbryder og drift med analoge niveautransmittere?

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 25 - LC-niveaustyring

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 25 - LC-niveaustyring test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Kunne tidligere LC-niveaustyringer benytte kommunikationsmoduler?
A: Nej, denne serie er den første, der gør det
Correct
Q: Hvad går antiblokeringsfunktionen ud på?
A: Pumpen kører i henhold til et defineret interval – selv uden for spidsbelastningsperioderne
Correct
Q: Er motorbeskyttelse tilføjet i LC-niveaustyringsenheden?
A: Ja
Correct
Q: Op til hvor mange ampere giver LC 231 den direkte startmetode?
A: Op til 12 ampere
Correct
Q: Hvad står PTC for?
A: Positiv temperaturkoefficient
Correct
Q: Understøtter LC-niveaustyringerne både drift med traditionel svømmerafbryder og drift med analoge niveautransmittere?
A: Ja, de understøtter begge dele