8 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

37 - SQE dykpumpe

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 8 Middelsvær

Hvad er en stor fordel for installatører ved spændingsbeskyttelsen i SQE?

Spørgsmål 2 af 8 Middelsvær

Hvad skal forsyningsspændingen ligge mellem, for at SQE-pumpen kan levere et vandflow?

Spørgsmål 3 af 8 Middelsvær

Hvor meget falder forsyningsspændingen, før motorkontaktoren stopper pumpen?

Spørgsmål 4 af 8 Middelsvær

Hvad sker der, hvis vandstanden i brønden falder til under indløbet?

Spørgsmål 6 af 8 Middelsvær

Hvilken fordel giver softstart-funktionaliteten for driften ud over at begrænse strømforbruget under opstart af pumpen?

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Hvad er den mest almindelige startmetode for motorer i almindelige 4" pumper?

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 37 - SQE dykpumpe

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 37 - SQE dykpumpe test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er en stor fordel for installatører ved spændingsbeskyttelsen i SQE?
A: Færre servicebesøg
Correct
Q: Hvad skal forsyningsspændingen ligge mellem, for at SQE-pumpen kan levere et vandflow?
A: Mellem 150 og 315 V
Correct
Q: Hvor meget falder forsyningsspændingen, før motorkontaktoren stopper pumpen?
A: Mere end 10 %
Correct
Q: Hvad sker der, hvis vandstanden i brønden falder til under indløbet?
A: Motorens strømforbrug falder
Correct
Q: Hvad er fordelen ved en langsom stigning i hastighed?
A: Den reducerer motorstrømmen
Correct
Q: Hvilken fordel giver softstart-funktionaliteten for driften ud over at begrænse strømforbruget under opstart af pumpen?
A: Det reducerer risikoen for vandslag i rørene og minimerer slitage under opstart
Correct
Q: Hvordan fungerer den indbyggede tørløbssikring?
A: Den lukker automatisk pumpen ned, hvis der registreres vandmangel
Correct
Q: Hvad er den mest almindelige startmetode for motorer i almindelige 4" pumper?
A: Direkte online