Dykpumper til private boliger

Få mere viden om udvalget af 3"og 4" dykpumper til grundvandsapplikationer i private boliger, og bliv klogere på forskellen mellem de forskellige modeller.

Grundfos tilbyder en række 3 og 4" dykpumper til grundvandsapplikationer i private boliger – fra den grundlæggende SP-pumpe til den avancerede SQE-model. Denne korte introduktion sammenligner pumperne, så det er let at vælge den rigtige til den aktuelle opgave.

SP

  • 4" SP-dykpumpen er ideel til generelle applikationer, hvor der er behov for en hårdtarbejdende og robust pumpe.
  • Pumperne styres af en enkel tænd/sluk-funktion. En pressostat aktiverer pumpen, hvis trykket falder til en værdi under for eksempel 2,5 bar, og deaktiverer den, hvis trykket overstiger 4 bar.
  • SP-pumpen kan forsynes med en ekstern frekvensomformer til konstant trykregulering – Grundfos CUE. Alle SP-pumper er fremstillet af rustfrit stål for at gøre dem korrosionsbestandige og øge deres levetid.

SQE

  • SQE kører med variabel hastighed, så pumpen kan tilpasse sin hastighed til det aktuelle behov. Det betyder, at pumpen leverer et konstant tryk, uanset hvor mange haner der er åbne. 
  • SQE er også en af de letteste pumper at installere takket være det komplette installationssæt til konstanttryk – og derfor også meget populær blandt installatørerne.  


Ved at vælge en af ovenstående to dykpumper, får du en stabil løsning til både villaen, sommerhuset og ødegården, hvor pumpen måske kun kører 4-5 gange om året.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær