6 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

11 - Grundfos-fjernvarme

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 6 Middelsvær

Hvilken temperatur kan forsyningsvandet reduceres til i visse systemer?

Spørgsmål 2 af 6 Middelsvær

Hvor længe har fjernvarme eksisteret?

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Hvor meget kan du spare på brændstofomkostningerne ved at installere en røggaskondensator?

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 11 - Grundfos-fjernvarme

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 11 - Grundfos-fjernvarme test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvilken temperatur kan forsyningsvandet reduceres til i visse systemer?
A: 50°
Correct
Q: Hvor længe har fjernvarme eksisteret?
A: Siden 1892
Correct
Q: Hvad er den vigtigste egenskab ved 4. generations fjernvarmeanlæg?
A: Vandforsyning med lav temperatur
Correct
Q: Hvad kendetegner en prosumer inden for fjernvarme?
A: En energiforbruger, der bidrager til produktionen af energi
Correct
Q: Hvad gør en kedelshuntpumpe?
A: Den recirkulerer vand, hvilket mindsker risikoen for kondens
Correct
Q: Hvor meget kan du spare på brændstofomkostningerne ved at installere en røggaskondensator?
A: 15%