Hvorfor skal du vælge Alpha3-cirkulationspumpen?

Lær, hvilke yderligere egenskaber og fordele, der gør det optimalt for dig at vælge ALPHA3 og tilføre værdi til din forretning ved at øge komforten og brugervenligheden i forbindelse med opsætning, overvågning og indregulering. I dette gratis ALPHA3 Ecademy-kurs henviser vi til Grundfos GO Remote-appen. Appen har ændret navn til Grundfos GO, men funktionaliteterne er stadig de samme. Grundfos GO Balance-appen fungerer stadig helt som du er vant til.

Med ALPHA3 får boligejere både den komfort og de energibesparelser, som de forventer fra en cirkulationspumpe fra Grundfos.

I dette emneområde sætter vi fokus på, hvorfor du som installatør bør anbefale ALPHA3 til dine kunder, og hvordan pumpen giver dig flere forretningsmuligheder. Vi vil introducere dig for en række funktioner og fordele, der gør opsætning og overvågning af pumpen og indregulering af pumpeanlægget nemmere og mere tidsbesparende. Selve pumpen er baseret på den velkendte kvalitet og det gennemprøvede design, som kendetegner cirkulationspumper fra Grundfos og matcher eksisterende ALPHA-pumper 100 %.

Bluetooth

Som noget helt nyt er der nu integreret Bluetooth tovejskommunikation i pumpen. Det giver mange fordele, når pumpen forbindes med Grundfos GO Remote-appen og derigennem også GO Balance-appen.

Go Remote

GO Remote er nemlig din fjernbetjening til pumpen. Det er den samme app, som anvendes til styring af andre Grundfos-pumper som fx MAGNA3.
GO Remote er nem at bruge, når du skal opsætte og overvåge ALPHA3-pumpen.

Go Balance

GO Balance-appen er det værktøj, du skal til bruge til indregulering. En almindelig indregulering ved hjælp af GO Balance-appen foretages fra en smartphone eller tablet og der kræves ingen ALPHA Reader.

Lad os se nærmere på, hvad GO Remote-appen tilbyder

  • Vi starter med opsætningen af pumpen, efter at den sædvanlige mekaniske og elektriske installation er foretaget
  • I GO Remote-appen er der en opstartsguide, der skridt for skridt guider dig gennem installationen, så du bruger så kort tid på opsætningen som muligt
  • Du skal indstille reguleringsformen ved hjælp af GO Remote-appen og ikke som tidligere via displayet på pumpehovedet

6 reguleringsformer:

  • Konstanttryk
  • Proportionaltryk
  • Konstantkurve
  • Radiator
  • Gulvvarme
  • Radiator + gulvvarme

Hvis pumpen er installeret i en applikation, hvor der kræves et bestemt sætpunkt, kan du nemt indstille dette ved at vælge en af de brugerspecifikke tilstande:

  • Konstanttryk
  • Proportionaltryk
  • Konstantkurve

Når du vælger radiator, gulvvarme eller radiator + gulvvarme, justerer pumpen automatisk sin ydeevne til den krævede løftehøjde ved hjælp af AUTOADAPT-funktionen, hvilket sikrer et minimalt energiforbrug.

Som installatør kan du bruge pumpestatus til at sikre, at din kunde bliver tilfreds med resultatet. Fra GO Remote får du fuld adgang til statusoplysninger, herunder flowhastighed, løftehøjde, motorens omdrejningstal, effektforbrug, energiforbrug og driftshistorik – alt sammen lige fra det øjeblik pumpen blev installeret. Denne nemme måde at overvåge pumpens ydeevne på giver dig vished for, at pumpen kører optimalt og stabilt. Hvis noget skulle gå galt, fejlfinder pumpen selv. I tilfælde af fejl, for eksempel ved tilstopning, vises der et udråbstegn på pumpen, så boligejeren selv bliver opmærksom på det. Menuen Alarmer og advarsler i GO Remote indeholder en beskrivelse af fejlen og af, hvordan den kan afhjælpes. Dette sikrer boligejeren hurtig service og kort nedetid.

Lad os se nærmere på GO Balance-appen

En almindelig indregulering ved hjælp af GO Balance-appen foretager du nu direkte fra din smartphone eller tablet. Du skal altså ikke længere bruge en fysisk ALPHA Reader. Indregulering af et tostrenget radiatoranlæg, et gulvvarmeanlæg eller en kombination af de to kan øge komforten og reducere omkostningerne for dine kunder. Komforten sikres ved at holde en stabil varmefordeling i alle rum og kan give besparelser på mellem 7 og 20 % af energiforbruget i boligen afhængig af huset og varmeanlæggets beskaffenhed.

ALPHA3 leverer markedets førende virkningsgrad, og er boligejeren på udkig efter yderligere energibesparelser, er ALPHA3 det rette valg. Driftstilstanden Planlægning i GO Remote understøtter dette ved at give dig mulighed for at indstille pumpen til at køre i bestemte perioder, som svarer til boligejerens daglige rytme. Du kan vælge mellem to foruddefinerede skabeloner, eller du kan definere din egen fx efter hver dag i ugen. Når planlægningen er aktiveret, kører pumpen automatisk i to minutter hver 25. time ved lav hastighed for at forhindre lejerne i at sætte sig fast eller urenheder i at blokere pumpen.

Der er også en anden tilstand, der bidrager til energibesparelser. Det er sommerfunktionen, hvor du indstiller pumpen til at være slukket i en bestemt periode. I den valgte periode starter pumpen også en gang hver 25. time for at smøre sig selv. Boligejeren kan med sindsro tage på fx ferie uden at bekymre sig om ekstra pumpeudgifter og med sikkerhed om at få en nem pumpeopstart efter endt periode.

Med GO Remote- og GO Balance-appen kan du også generere en rapport til kunden på stedet for at dokumentere installationen eller indreguleringen. Du kan enten e-maile eller gemme rapporten på din smartphone eller tablet og kan også vælge at sende rapporten til din kunde – som dokumentation for dit arbejde.

Udluftningsprocessen i ALPHA3

Det er meget vigtigt af fjerne luft i anlægget inden opstarten for at forebygge korrosion og reducere støjen i systemet. Udluftningsdriftstilstanden aktiveres i menuen Assist i GO Remote-appen og indstiller pumpen til at køre ved maksimal hastighed. Udluftningsprocessen tager ca. 30 minutter.

Endelig giver ALPHA3 mulighed for at opdatere pumpens firmware via GO Remote, hvis det er nødvendigt. Det betyder, at cirkulationspumpen er klar til softwareopdateringer, der kan forbedre pumpens ydeevne.

 ALPHA3 giver installatører og boligejere følgende fordele

  • ALPHA3 med Bluetooth-kommunikation kan styres med din smartphone eller tablet som fjernbetjening via Grundfos GO Remote-appen
  • GO Remote gør opsætning af og fejlfinding på pumpen nem og hurtig og giver dig og boligejeren vished for, at pumpen kører optimalt og stabilt
  • Markedsførende virkningsgrad, indregulering og flere reguleringsformer at vælge imellem samt energibesparelser for boligejeren
  • GO Balance-appen gør det let at indregulere pumpen fra en smartphone eller tablet uden brug af en ALPHA Reader
  • Mulighed for at opdatere pumpens firmware via GO Remote, så cirkulationspumpen er klar til fremtidige forbedringer

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende