6 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

7 - Aircondition

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 6 Avanceret

Hvilket af de tre følgende typiske airconditionsystemer er forbundet med lave omkostninger og stor fleksibilitet?

Spørgsmål 2 af 6 Avanceret

For hvilken reguleringsform gælder følgende: Pumpens ydelse indreguleres i overensstemmelse med køletårnets ydelse og sørger for at opretholde en konstant temperatur i det vand, der tilføres kondensatoren.

Spørgsmål 4 af 6 Avanceret

For hvilken reguleringsform gælder følgende: Pumpens løftehøjde og hastighed indreguleres i overensstemmelse med en indstilling i pumpen.

Spørgsmål 6 af 6 Avanceret

Hvilken reguleringsform kan man anvende i en køletårnspumpe i et typisk airconditionanlæg?

Spørgsmål 6 af 6 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 7 - Aircondition

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 7 - Aircondition test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvilket af de tre følgende typiske airconditionsystemer er forbundet med lave omkostninger og stor fleksibilitet?
A: Et anlæg med variabelt flow og en køleenhed til variabelt flow
Correct
Q: For hvilken reguleringsform gælder følgende: Pumpens ydelse indreguleres i overensstemmelse med køletårnets ydelse og sørger for at opretholde en konstant temperatur i det vand, der tilføres kondensatoren.
A: Temperaturreguleringsform
Correct
Q: Hvorfor er det vigtigt at forstå, hvordan de forskellige reguleringsformer fungerer i et airconditionanlæg?
A: Med den rigtige reguleringsform er det muligt at reducere energiforbruget og opnå besparelser
Correct
Q: For hvilken reguleringsform gælder følgende: Pumpens løftehøjde og hastighed indreguleres i overensstemmelse med en indstilling i pumpen.
A: Proportional differenstrykregulering (beregnet)
Correct
Q: Hvad skal man gøre for at foretage ændringer på anlæg med konstant flow og trevejsventiler?
A: Udskift pumper med konstant hastighed med hastighedsregulerede pumper, og udskift trevejsventilerne med tovejsventiler
Correct
Q: Hvilken reguleringsform kan man anvende i en køletårnspumpe i et typisk airconditionanlæg?
A: Temperaturreguleringsform