SCALA1-dobbeltpumpekonfiguration
Få mere at vide om, hvordan du udnytter SCALA1's dobbeltpumpefunktion, og se, hvordan du fuldfører installationen med GO Remote.
Grundfos SCALA1-trykforøgerpumpe giver mulighed for dobbelt pumpekonfiguration, hvor to pumper er forbundet.
Det kan især være nyttigt i to situationer:
1. Når du vil have en reservepumpe klar, så du undgår nedetid, hvis der skulle opstå et problem med den primære pumpe. Dette er også standardopsætningen og kaldes drift/standby-funktion.
2. Når du bare ønsker et højere flow, end én pumpe alene kan levere. Her hjælper den ekstra pumpe den primære pumpe med at opfylde behovet. Denne funktion kaldes duty assist. I begge tilfælde skiftes der mellem, hvilken pumpe der er den primære, og hvilken der er den sekundære, med jævne mellemrum.
Det sikrer, at begge pumper kører lige meget, og at de altid er klar til at køre, når det er nødvendigt. For at bygge en dobbeltpumpeinstallation skal du først anskaffe to SCALA1-pumper af samme størrelse.
Derefter skal du bruge et dobbelt SCALA1-tilbehørssæt, som består af en fælles bundplade, to manifolde og et kommunikationskabel til at forbinde de to pumper. Du kan se, hvordan du installerer en dobbeltkonfiguration i kvikguiden til SCALA1.
For at fuldføre installationen skal du downloade Grundfos GO Remote-appen fra App Store eller Google Play. I GO Remote-appen kan du skifte driftsfunktion mellem standardfunktionen drift/standby og duty assist.
Du kan også vælge alternerende pumpedrift. Du kan vælge at skifte ud fra enten driftstid eller antal starter. Vælger du standardfunktionen efter driftstid, kan du indstille tiden mellem skift.
Hvis vi indstiller dette til 3, skifter pumperne efter tre timers akkumuleret driftstid. Vælger du derimod at skifte ud fra antal starter, kan du vælge antallet af starter.
Sætter vi det til fx 5, skifter pumperne efter hver femte start. En anden fordel ved GO Remote-appen er, at du kan overvåge pumpens ydeevne i realtid.
Det var en gennemgang af, hvordan du konfigurerer SCALA1-dobbeltpumpen.
Tak, fordi du så med.