Med den innovative alt-i-en-løsning Grundfos MIXIT bliver idriftsættelsen og indreguleringen enklere, hurtigere, nemmere og mere effektiv, da alle komponenter automatisk justeres og indreguleres efter anlæggets behov, så du sparer op til 25 % energi. Og ved at overvåge HVAC-anlægget kan du reducere energiforbruget endnu mere.
I videoen kan du se, hvor nemt du kan optimere din bygnings energieffektivitet med MIXIT.
Byg nemt optimale blandesløjfer
Reducer installations- og idriftsættelsestiden med op til 50 % med Grundfos MIXIT ved at kombinere 8-12 traditionelle blandesløjfekomponenter i én alt-i-en-løsning.
Med MIXIT og højeffektive Grundfos-pumper får du optimal energiydelse, fuld kontrol over driften og overvågning i realtid, så du får fuld gennemsigtighed i forhold til dit HVAC-anlægs energiforbrug.
Få et øjeblikkeligt overblik over MIXIT i vores infografik, eller download vores brochure og se alle de tekniske detaljer.
Hvad kan vi gøre for dig?
Hvis du vil have mere dybdegående viden om MIXIT, og hvordan du anvender løsningen i dit anlæg, bedes du vælge, hvilket område du har interesse i:
Vil du vide mere om, hvordan andre har anvendt MIXIT?
Hvor godt kender du MIXIT?
Test din Grundfos MIXIT-viden med vores sjove spil! Match udsagn om pumperne i vores huskespil, eller tag vores sandt/falsk-quiz for at se, om du er MIXIT-ekspert. Find ud af, hvordan denne alt-i-en-løsning optimerer din bygnings energieffektivitet.
Vil du vide mere om MIXIT?
Har du yderligere spørgsmål om MIXIT, eller ønsker du hjælp til at udvikle en MIXIT-applikation? Du skal blot udfylde formularen, så vender en af vores eksperter tilbage til dig så hurtigt som muligt.