Mere regn! Hyppigere og kraftigere skybrud! Alt sammen fører det oftere og oftere til, at mange kældre står under vand. Og det kan blive dyrt og give skader på huset. MULTIBOX alt i en-nødhjælpskasse hjælper dig med at være forberedt!
Kraftigere regnskyl øger risikoen for oversvømmede kældre
Vejrkort de seneste 100 år viser det, som mange husejere, der bor i huse med kældre, kan bekræfte – at nedbørsmængderne bliver større år for år. Det kan give oversvømmelser, som kan blive et dyrt bekendtskab. Rørbrud kan også forårsage oversvømmede kældre. Uanset årsagen kan det uønskede vand resultere i skader på indbo og medføre risiko for dannelse af skimmelsvamp, hvis man ikke sætter ind hurtigt.
Så er kælderen først oversvømmet, gælder det om at transportere vandet væk hurtigst muligt, så skaden minimeres.
En løsning kan være Grundfos MULTIBOX, der er en komplet drænpumpeløsning, som hjælper dig med at få bugt med vandet i kælderen hurtigt og effektivt. Pumpeløsningen er klar til brug på få minutter og nem at betjene.
MULTIBOX består af en UNILIFT CC kælderpumpe, slange med Storz-kobling, tilpasningsstykke til Storz-kobling med gevind samt boks med netsider, som filtrerer væsken, før den når pumpen.
I videoen viser vi, hvordan du bruger løsningen - uanset om det er til at tømme kælderen for vand, eller når havebasin og svømmepøl skal tømmes.
Alt i en-nødhjælpskasse
Ideen med MULTIBOX er såre simpel. Den indeholder nemlig alle de komponenter, du har brug for, hvis kælderen står under vand. Og jo hurtigere, du sætter ind, jo mindre bliver skaden.
Løsningen består af
- UNILIFT CC7-drænpumpe med påmonteret Storz-C kobling
- En multifunktions-filterboks
- 15 meter afgangsslange med beskyttelseskappe
- Ekstra UNILIFT CC-adapter, som passer til flere størrelser slanger
Suger ned til en vandstand på 3 mm
Ved en oversvømmelse betyder det rigtig meget, hvor ”lav” sugeevne pumpen har. Med UNILIFT CC-pumpen, som indgår i MULTIBOX-løsningen, kan du pumpe vandet væk helt ned til en vandstand på 3 mm (ved at fjerne sien), hvor de fleste andre pumper kun kan pumpe ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.
MULTIBOX kan naturligvis anvendes til andre formål end oversvømmede kældre - fx hvis du vil tømme havedammen eller svømmepølen for vand.
Drænpumpeløsninger til inde og ude
Spildevand fra private husstande er noget, man helst ikke vil tænke på. Normalt forsvinder det bare ned i afløbet. Men når kælderen står under vand, eller der opstår tilbageløb fra kloak, er der brug for en drænpumpeløsning, som hurtigt og effektivt kan fjerne spildevandet, så husejeren undgår forurenet spildevand i hjemmet, og minimerer udgifter til rengøring og renovering.
Se udvalget af drænpumpeløsningerne nedenfor.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
SOURCES
- DMI - https://www.dmi.dk/nyheder/2022/fremtidens-klima-skruer-op-for-skybrud/
- Forsikring og Pension – https://www.fogp.dk/statistik/vandskader
- Miljøstyrelsen/klimatilpasning.dk - https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/kyst/risiko-for-oversvoemmelse/
- Miljøstyrelsen/klimatilpasning.dk - https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/klimaaendringeridanmark/ændringer-i-grundvand/