Forandringer i klimaet medfører øgede regnmængder og vandløbs- og grundvandsstigninger samt stormflod. Som en konsekvens er gravitationsafløbssystemer under pres, og kalder på robuste og grønne løsninger.
Udfordringen
Klimaet bliver mere ekstremt med flere hyppige skybrud, perioder med langvarig regn, vandløbsstigninger, stormflod og grundvandsstigninger. Disse hændelser sætter ikke kun det offentlige kloaknet under pres, det ender også med at blive et stigende problem for ca. 468.000 bygninger i Danmark, som er i direkte fare ved ekstreme vejrhændelser.
Grundfos tilbyder klimasikringspumpeløsninger for bygninger og infrastruktur, lige fra at sikre mod tilbageløb fra kloaknettet, dræning- og grundvandssænkning, til store afvandings- og dige pumpeløsninger.
Løsninger inde i bygningen
MULTILIFT
Løftestationerne pumper spildevand væk fra fx toilet- og badefaciliteter i en kælder til den nærmeste kloak eller septiktank. Der er mange fordele ved at installere en MULTILIFT i kælderen, når større bygninger skal bygges eller renoveres. Eksempelvis sørger det lukkede system for, at det er slut med oversvømmelse i kælderen, når der er skybrud.
MULTIBOX CC7
Multibox CC7 er en Unilift CC kombineret med udvalgte elementer såsom en slange med Storz-kobling, et tilpasningsstykke til en Storz-kobling med gevind samt en boks med netsider, som filtrerer væsken, før den når pumpen. Den er den perfekte løsning som nødsæt til enfamiliehuse i tilfælde af oversvømmelse.
Løsninger udenfor bygningen
Få mere viden om KPL/KWM
Se indslag fra Kastellet - KWM
Se indslag fra Kastellet - trykrør
Se indslag fra Kastellet - skybrudssikring
Hybrid Bypass Brønde
Slusepumpe systemer
Slusepumpe systemer - Pump Gate Stations – PGS
Grundfos Pump Gate Stations PGS.PDF
Grundfos Ecademy
Ecademy giver dig gratis adgang til en lang række kurser i pumper og pumpeløsninger. Så skal du finpudse din pumpeteori eller opdateres på applikationer og pumpeløsninger, så er Ecademy stedet.