Case

Drømmen om tennisbane i baghaven blev til virkelighed med SCALA2 trykforøgerpumpe!

Trykket fra vandværket rakte ikke til, at de fjerneste sprinklere kunne løse opgaven.
René Rottgarn, husejer

At sprøjte vand på en tennisbane, så støvet ikke generer naboerne – hvor svært kan det være..?

Lidt, faktisk – for vandtryk og sprinklere skal afstemmes helt præcist, opdagede René Rottgarn, som i mange år havde drømt om en tennisbane i baghaven. Men så kom den lille Grundfos trykforøgerpumpe og nogle geniale sprinklere på banen.

Udfordringen

Stormen havde fjernet fire meter af stranden foran René Rottgarns sommerhus nord for Nyborg, så der skulle fyldes på. Og der var masser af jord at hente ved en planering af arealet bag sommerhuset, så den passionerede tennisspiller øjnede chancen for at få den private tennisbane, han og familien altid havde drømt om.

 

”Men jeg forudså, at vinden ville gøre det røde grus til en plage for vores naboer, så jeg fik fra starten installeret sprinklere i hvert hjørne,” fortæller René Rottgarn. ”Desværre blev det hurtigt tydeligt, at trykket på 2½ bar fra vandværket ikke rakte til, at de fjerneste sprinklere kunne løse deres opgave. Vi prøvede med andre sprinklere og overvejede større dimensioner på de 32 meter PEM-rør, men så var det, at min installatør, Mikkel fra StarVVS i Odense, foreslog, at vi i stedet ringede til Morten.”

Trykforøgning på hjemmebane

Da salgsingeniør Morten Gregersen fra Grundfos hørte om René Rottgarns problemer, var han klar over, at det ville være den lille trykforøgerpumpe SCALA2, der kunne løfte opgaven.

”Mange forbinder trykforøgning med store hydroforanlæg, men SCALA2 er netop udviklet til brug i mindre etagebyggerier og fx havevanding fra regnvandsbassiner i parcelhuse, parker og anlæg – og ja, altså også til vanding af ride-, tennis- og petanquebaner. SCALA2 fylder ikke meget, den er supernem at installere og betjene – ikke mindst fordi den er styret af en sensor, som sikrer, at pumpen holder det konstante tryk, du sætter den til på en skala fra 1,5 til 5,5 bar.”

 

”Og den er billig i anskaffelse,” tilføjer René Rottgarn, der på trods af den stabile pumpe stadig ikke var helt i mål med vandingen. For når pumpen sørgede for det tryk på 4,5 bar, der skulle til i det fjerneste hjørne, så var der behov for at få balanceret vandmængderne i de øvrige, så der kom lige meget vand ud af de fire sprinklere.

Så der var brug for sprinklere, hvor vandmængden kunne reguleres individuelt.

Et godt tennismatch

Det førte René Rottgarn på sporet af løsninger, som blandt andet bruges på golfbaner. Her anvendes en særlig sprinklertype, der kan monteres med dyser i forskellige vinkler og dimensioner, så de hver især dækker præcist det areal, de skal.

”Men det kræver specialister, som kan måle sig frem til lige præcis hvilken dimension på dyserne, der dækker den ønskede radius ved det nødvendige tryk. Men når det så er på plads, sørger SCALA2-pumpen for, at trykket er helt stabilt, selv under spidsbelastninger i sommerhusområdet. Og min pumpe og fire sprinklere er nu et perfekt match. Anlægget kører helt optimalt. Intet støv og glade naboer,” konstaterer tennisentusiasten, der gerne deler sine erfaringer og leverandørliste med andre, der har brug for en præcis pumpe- og sprinklerløsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.