Case

Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev installerer Grundfos MIXIT blandesløjfe

På Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev har Grundfos MIXIT blandesløjfer forbedret opvarmningen markant i idræts- og svømmehallerne, motionscentret og på vandrehjemmet. ”Det her kører bare,” lyder bedømmelsen, og VVS-installatøren taler om meget nem og hurtig installation. Ordet ”store besparelser” går igen.

Det her kører bare!
Kjeld Nielsen, hal-assistent, Idrætscenter Jammerbugt

Halassistent Kjeld Nielsen giver et par eksempler på de nye tider i idrætscentret. I svømmehallen tog det tidligere 2 timer at hæve temperaturen 2 grader. Nu tager det en halv time. ”Det er MIXIT’s fortjeneste sammen med det nye ventilationsanlæg,” siger han. 

Kjeld giver også MIXIT æren for, at der nu er et jævnt flow på de gamle radiatorer i badmintonhallen. ”Det har ellers været en udfordring. Det er en rundbuehal med tagpap fra 50’erne, som kan blive ekstrem varm i solen. Det er blevet meget nemmere at styre, og anlægget reagerer lynhurtigt, hvilket giver os store besparelser.”

Tager højde for vejret

MIXIT-enhederne i badmintonhallen og på vandrehjemmet er udstyret med temperaturfølere, som sørger for at anlæggene lukker ned, når udetemperaturen overstiger 18 grader. ”Vi skal ikke længere bekymre os, om radiatorerne på nogle af de 40 værelser på vandrehjemmet er skruet op, og vi kan med et enkelt tryk tænde og slukke for de forskellige zoner eller indstille programmer efter, om lokalerne er i brug,” fortæller halassistenten, der også peger på værdien og besparelserne ved forskellig fremløbstemperatur nat og dag. 

Dertil kommer, at MIXIT har indbygget retur-temperaturføler, som sikrer optimal varmeudnyttelse uden strafgebyr.


Nemt, hurtigt og flot

Det var idrætscentrets VVS-installatørfirma, Kaj Rasmussen fra Fjerritslev, der var blevet opmærksom på den nye blandesløjfeløsning fra Grundfos. Herfra fortæller Ulrich Kristensen om en problemfri og nem installation, der også har omfattet integration med det eksisterende Siemens CTS-system. ”MIXIT-teamet hos Grundfos har haft en tæt dialog med os, centret og programmørerne fra Siemens, så det er de rigtige parametre, der styrer de 8 MIXIT-enheder på de forskellige lokaliteter. Det fungerer!”

Også Kevin Vognsen Kristensen, der har stået for monteringen, er begejstret. ”Med kun 2 komponenter i stedet for 10-12 forskellige, er installationen meget nemmere og hurtigere end en traditionel blandesløjfe. Det er også let at isolere, for der medfølger en komplet isoleringskappe. Det er en fin løsning – det ser pænt ud.”

Det er Kjeld enig i. ”De gamle anlæg fyldte meget, og en af installationerne sidder synlig i en gang. Det gør ikke noget med MIXIT – den er flot. Man lægger slet ikke mærke til den.”


Fremtiden er digital allerede nu

For salgsingeniør Uffe Lund fra Grundfos er MIXIT ikke alene fremtidens blandesløjfe, men også det første eksempel på en plug and play-løsning, hvor forskellige enheder taler sammen digitalt via Grundfos GO, der er en app på mobiltelefonen.

”Det gør igangsætning og den daglige styring og kontrol utrolig enkel og ligetil, og MIXIT-enheden bliver ikke forældet – det handler kun om opdatering af software via Grundfos GO Remote, når nye features udvikles,” fortæller salgsingeniøren.

Så mon ikke også MIXIT har en rolle, når den netop godkendte udvidelse af idrætscentret til mere end 50 mio. kr. står klar om et par år…

Grundfos MIXIT

  • For cooling and heating systems
  • A prefabricated all-in-one solution instead of 8-12 components
  • Valve unit and pump communicate wirelessly
  • Easy installation in half the time
  • Commissioning via self-explanatory smart phone app
  • Built-in temperature control with weather compensation
  • Advanced balancing limiters for primary flow, thermal energy and return temperature and differential
  • Free monitoring solution with the option of upgrades 
  • Collects information from 100 data points in the system
  • Communicates with large SCADA systems
  • One-stop service and support from Grundfos

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.