Fachwissen

Sicherheit – Grundfos Utility Analytics

Grundfos Utility Analytics gewährleistet mithilfe eines Cloud-basierten Protokolls mit Firewall-Schutz die absolute Sicherheit vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums.

Art und Menge der Daten, die für Grundfos Utility Analytics erforderlich sind, richten sich nach den Services, die Sie in Anspruch nehmen möchten. Die Übermittlung erfolgt jedoch in jedem Fall auf die gleiche Art und Weise, sodass maximale Sicherheit und optimaler Datenschutz garantiert sind. Der gleiche Übermittlungsmechanismus kommt auch zum Einsatz, wenn Sie später einmal Datenpakete an Grundfos übertragen möchten.

Innovative Integration maschinellen Lernens

Das maschinelle Lernen beruht bei Grundfos Utility Analytics auf dem Zugriff auf möglichst aktuelle Daten und umfasst darüber hinaus Prognose-Tools und Augmented Reality. In diesem Sinne nutzt Grundfos kleine Open-Source-Programme, so genannte Java-Agents. Diese interpretieren die Daten aus Ihrem Datenverzeichnis und übertragen sie mithilfe eines authentifizierten REST-Webservice an Ihre Grundfos Utility Analytics-Schnittstelle. 

Programmiert werden die Agents von Ihnen selbst, auf Wunsch in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Grundfos-Team. Sie überwachen die Daten in vordefinierten Zeitintervallen (z. B. alle fünf Minuten) auf Änderungen und übermitteln eventuelle Änderungen an Grundfos Utility Analytics. Agents sind schreibgeschützte (unidirektionale) Mechanismen, die ausschließlich (einseitig) von Ihnen kontrolliert werden. So ist ein Höchstmaß an Datenschutz gegeben.

Hochmoderne Datenverschlüsselung

Nach der sicheren Übermittlung der Daten werden diese lokal in einer dedizierten Serverumgebung gespeichert, die von einem Private-Cloud-Anbieter bzw. einem von Ihnen angegebenen Server-Cloud-Anbieter bereitgestellt wird. Mit anderen Worten, Grundfos erstellt für jeden Kunden in einem dieser branchenführenden Netzwerke eine unabhängige, durch eine Firewall geschützte, Cloud-basierte Hosting-Infrastruktur. Auf diese Weise sind die Integrität und Autonomie der Daten jedes Kunden gewährleistet.

Grundfos ermöglicht sowohl Echtzeit- als auch Point-in-Time-Sicherungen der Kundendaten in der Cloud und nutzt dafür hochentwickelte Tools zur Verschlüsselung der Daten an der Quelle, um diese vor unautorisierten Zugriffen zu schützen. Die dabei verwendeten Verschlüsselungen entsprechen denen, die von internationalen Banken zum Sichern ihrer Online-Transaktionen verwendet werden.

Sie möchten Betrieb und Planung Ihrer Wasser- und Abwassernetze mithilfe von Grundfos Utility Analytics optimieren? Unser Digital-Team, bestehend aus Softwarespezialisten und Wasserwirtschaftsexperten, kann Sie bei sämtlichen Schritten unterstützen – von der Bedarfsanalyse bis zum Umgang mit dem System.

Machen Sie den ersten Schritt zu datengestützten Entscheidungen: Wenden Sie sich an uns! Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche.

Innovative Software, absolute Sicherheit

Grundfos Utility Analytics gehört zu den umfassendsten Managementlösungen für Wasser- und Abwasserinfrastrukturen und sorgt mithilfe modernster Datenverschlüsselung für eine sichere Datenübermittlung. Hier erfahren Sie mehr über die technischen Aspekte. Klicken Sie einfach auf eins der folgenden Kästchen.