Fachwissen

Datenintegration – Grundfos Utility Analytics

Grundfos Utility Analytics ist eine webbasierte Software mit Fokus auf Sicherheit, Leistung, Zuverlässigkeit und Redundanz. Die Internetverbindung wird ausschließlich über sichere Server hergestellt, die den Datenverkehr gemäß HTTPS-Protokoll verwalten. Die Server leiten den Datenverkehr gleichmäßig verteilt und redundant in eine DMZ, in der die Anwendungen, Datenbanken und Speicherserver residieren.

Proaktive Überwachung und proaktives Datenmanagement

Das komplette System wird permanent von reaktiven Systemen überwacht, die Zugriffe und Systemleistung prüfen und das Support-Team informieren, wenn Maßnahmen erforderlich sind. Das Überwachungssystem generiert detaillierte Kennzahlen zu den grundlegenden Anlagenparametern. Ein dauerhaftes Archivierungssystem für lokale und Offsite-Backups ist ebenfalls vorhanden. Diese Konfiguration erfüllt die Anforderungen an gelegentliche Datenwiederherstellungen oder Disaster-Recovery-Fälle.

Innovative Softwarebereitstellung für nahtlose Konnektivität

Die Bereitstellung von Grundfos Utility Analytics als Software-as-a-Service (SaaS) erfolgt über einen Java-Agent, ein kleines Open-Source-Programm. Dieser Java-Agent liest Daten aus dem Datenverzeichnis des Kunden und überträgt sie über einen authentifizierten REST-Webservice sicher an die Grundfos Utility Analytics-Instanz.

Der Agent wird entweder vom Wasserversorger oder in Zusammenarbeit mit dem Grundfos-Team programmiert, überwacht die Daten in vordefinierten Intervallen (z. B. alle 15 Minuten) auf Änderungen und übermittelt diese Informationen an Grundfos Utility Analytics. Dabei fungiert er als unidirektionaler (schreibgeschützter) Mechanismus, der vollständig vom Wasserversorger kontrolliert wird. Grundfos hat keinen Einfluss auf diesen Agent. Er wird vollständig vom Wasserversorger selbst verwaltet, der auch über den Basiscode des Agent verfügt.

Zur Datenverarbeitung nutzt Grundfos Utility Analytics einen Cloud-Service, der die Datensicherheit und die nahtlose Konnektivität zu verschiedenen Systemen gewährleistet.

Sie möchten Betrieb und Planung Ihrer Wasser- und Abwassernetze mithilfe von Grundfos Utility Analytics optimieren? Unser Digital-Team, bestehend aus Softwarespezialisten und Wasserwirtschaftsexperten, kann Sie bei sämtlichen Schritten unterstützen – von der Bedarfsanalyse bis zum Umgang mit dem System.

Machen Sie den ersten Schritt zu datengestützten Entscheidungen: Wenden Sie sich an uns! Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche.

Innovative Software, absolute Sicherheit

Grundfos Utility Analytics gehört zu den umfassendsten Managementlösungen für Wasser- und Abwasserinfrastrukturen und sorgt mithilfe modernster Datenverschlüsselung für eine sichere Datenübermittlung. Hier erfahren Sie mehr über die technischen Aspekte. Klicken Sie einfach auf eins der folgenden Kästchen.