Fachwissen
Weniger Energieverschwendung
Sind Sie sich bewusst, wie viel Energie aufgrund von Leckagen im Wassernetz ungenutzt verloren geht?
Ganz gleich, ob kleine Lecks oder große Rohrbrüche – für den Transport von Wasser zu bezahlen, das durch schadhafte Rohre verschwindet, verursacht unnötige Kosten. Angesichts steigender Energiepreise können sich solche versteckten Folgen von Lecks oder Rohrbrüchen leicht zu erheblichen finanziellen Belastungen auswachsen.
Von den Folgen für das öffentliche Image des betreffenden Wasserversorgers ganz zu schweigen: Nachhaltigkeit ist heutzutage ein großes Thema. Entsprechend wichtig ist es, den Wasser- und Energieverbrauch möglichst gering zu halten und Verschwendung tunlichst zu vermeiden.
Wie hoch sind die versteckten Kosten von Wasserverlusten?
Wenn für den Transport von 1 m3 Wasser 1 kWh Strom erforderlich ist und 1 kWh Strom etwa 0,5 € kostet, dann verursacht ein jährlicher Wasserverlust von 1.000.000 m3 etwa 500.000 € an unnötigen Energiekosten.
Lösung: Automatische Überwachung und proaktives Anlagenmanagement
Um Energieverschwendung zu vermeiden, müssen Rohrbrüche umgehend behoben oder – besser noch – von vornherein vermieden werden. Wollen Sie wirksam gegen das Leckageproblem vorgehen, sollten Sie die langfristige Planung stärker in den Blick nehmen.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Erkennung und Ortung von Lecks und erfahren, wie Sie durch Anlagenmanagement die Anzahl der Rohrbrüche senken können.