Nahrané webináře

Jak se instalatéři mohou propojit se zařízeními HVAC

Hydronické vyvažování je denním chlebem každého instalatéra. Někdy však může být frustrující. Díky aplikaci Grundfos GO Balance se instalatéři nemusí cítit pod tlakem a mohou soustavu velmi přesně vyvážit do hodiny.

Připravit hydronické vytápění je náročný proces, který je však zásadní pro účinné fungování celé soustavy. V mnoha zemích také existuje povinnost, aby kotel zůstal v záruce. Zařídit to správně a co nejrychleji je snem každého instalatéra a aplikace Grundfos GO Balance k tomu může pomoct.

Osvědčené řešení

Podíl chytrých výrobků v oblasti HVAC se neustále zvyšuje a přibližně 63 % evropských instalatérů se tyto výrobky zamlouvají nebo velmi zamlouvají. Grundfos GO Balance je dobrým příkladem toho, jak se naše práce mění. Pomocí aplikace můžete vyvažovat jak kotle, tak tepelná čerpadla a místo 4–6 hodin to zvládnete do hodiny. Aplikace má více než 34 000 stažení a v současné době ji aktivně využívá téměř 20 000 instalatérů.

Aby mohli instalatéři aktivovat aplikaci GO Balance, musí příslušné zařízení disponovat protokolem PWM nebo LIN-BUS a čerpadlo vhodným rozhraním. Pro čerpadla se starším rozhraním lze využít doplňkový snímací modul Alpha Reader, který aplikaci se zařízením propojí pomocí bluetooth. Po připojení získá instalatér okamžitý přístup k důležitým datům o kotli a tepelném čerpadle, která lze ukládat a spravovat pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní.

Snadný proces o čtyřech krocích

S Grundfos GO Balance vyvažování zvládnete v pouhých čtyřech krocích. Jakmile si instalatér stáhne aplikaci a zadá požadované údaje, tak:

  1. aplikace zjistí, která zařízení je třeba vyvážit,
  2. se úpravy provádějí na základě nastavených cílových průtoků,
  3. jakmile je vyvážení dokončené, je možné stahovat či tisknout zprávy přímo z aplikace,
  4. mohou instalatéři neustále zvyšovat svoji odbornost, neboť mají přístup k minulým výsledkům vyvažování.

S aplikací GO Balance mohou instalatéři vyvažovat soustavy jednodušeji. A jelikož stále více instalatérů sází na chytrá řešení, umožňuje GO Balance také hladké a snadné připojení k digitálním zařízením HVAC.