Článek
Inovativní hydraulika zajišťuje spolehlivý provoz při nižších celkových nákladech a splňuje výzvy použití pro městské odpadní vody
Čerpadlo je jádrem jakékoli sítě odpadních vod. Spolehlivost a účinnost čerpadla jsou zásadní pro udržení nízkých celkových nákladů na vlastnictví a pro optimalizaci toků odpadních vod při zachování co nejvyššího úrovně výkonu.
Pro uspokojení nároků souvisejících s rostoucí složitostí městských odpadních vod vyvinula společnost Grundfos polootevřená oběžná kola Open S-tube®, které poskytují vysokou účinnost v širokém provozním rozsahu. Oběžná kola Open S-tube® lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly pro konkrétní provozní bod a jsou ideálním řešením pro středně až extrémně znečištěné odpadní vody. Tato nová hydraulická konstrukce zvyšuje spolehlivost i životnost čerpacího řešení, snižuje náklady na provoz a údržbu a pomáhá majiteli plně vyhovět požadavkům všech regulačních nařízení. Kromě toho nyní nabízíme hydraulické součásti vyrobené z bílé litiny s vysokým obsahem chromu. Tento materiál poskytuje velmi dobrou odolnost proti opotřebení ve srovnání s jinými kovovými materiály a také lepší odolnost proti oděru než běžná litina.
Společnost Grundfos dále vyvíjí a zdokonaluje konstrukci čerpadel tak, aby splňovaly neustále se měnící požadavky pro odpadní vody. Zejména se zvyšuje složitost oblasti městských odpadních vod, přičemž nové výzvy představují složky jako nerozpuštěné látky, organické látky, oleje a tuky, vlákna, polymery a další látky. Extrémní povětrnostní podmínky navíc zvyšují kolísavost srážek a pravděpodobnost záplav.
S novými a inovativními oběžnými koly typu Open S-tube® pro čerpadla SE/SL, jsme provedli řadu virtuálních testů, abychom udrželi renomovanou úroveň kvality a výkonu výrobků Grundfos. Ve skutečnosti jsme provedli mnohem více virtuálních testů, než by bylo možné provést fyzicky. A všechny naše simulace byly ověřeny pomocí nejmodernějších fyzikálních zkoušek. Po uvedení na trh provádíme další testování funkčnosti a trvanlivosti součástí a výrobků s testováním v náročných instalacích po celém světě.
WEBCAST: Přemýšleli jste někdy o tom, jak výrobci čerpadel ověřují nové hydraulické konstrukce?
Podívejte se na náš krátký webcast a zjistěte, jak provádíme testy a simulace, abychom ověřili a validovali výkon oběžného kola Open S-tube®, nové a inovativní polootevřené hydraulické konstrukce od společnosti Grundfos. Uvidíte také animaci, která vám pomůže pochopit, proč jsme si tak jisti, že jsme splnili požadavky našich zákazníků na alternativní hydraulické řešení.