Dodáváme podnikům energii pomocí chytrých řešení s e-čerpadly

Čerpadla jsou zodpovědná za 25 % veškeré elektřiny spotřebované elektromotory v průmyslu1. To jsou zkrátka tvrdá fakta. Ale jak to můžeme změnit a vydat se novou cestou? Vše začíná snížením spotřeby energie – a tady do hry vstupují e-čerpadla.

Grundfos nabízí kompletní řadu chytrých a vysoce kvalitních řešení a soustav s e-čerpadly, které umožňují okamžitě snížit náklady na energii, zvýšit výkon, zlepšit energetickou účinnost a snížit emise. Naše e-čerpadla disponují frekvenčním měničem, který pomáhá zajistit, že čerpadla běží jen tehdy, když je to potřeba, a pomáhá v reálném čase optimalizovat celé soustavy.

E-čerpadla dokáží snižovat spotřebu energie a náklady, přispívat ke spolehlivějšímu provozu závodu a zároveň dekarbonizovat podniky po celém světě, díky čemuž mohou dosahovat svých cílů a snižovat emise. Řešení, která mají potenciál změnit náš svět a pomoci s přechodem na zelenou energii, jsou dostupná již dnes. Nyní nastal čas na modernizaci a implementaci – je čas přepsat dějiny.

Tvrdá fakta o energii. Chytré odpovědi.

Pozitivní změna přijde, když na tvrdá fakta o energii zareagujeme chytrými řešeními. Řešením jsou chytrá, propojená a energeticky účinná řešení s e-čerpadly.

Poznejte fakta. Přepište dějiny.

Čerpadla jsou zodpovědná za 25 % veškeré elektřiny spotřebované elektromotory v průmyslu1

Chytrá čerpadla a soustavy dokáží spotřebu energie snížit až o 37 %2

Grundfos je vaším partnerem pro uhlíkovou neutralitu do roku 20508, 9

Chytrá a propojená účinnost

Průmyslové aplikace spotřebovávají příliš mnoho energie. Ale když porozumíme tomu, proč to tak je, můžeme to změnit. Většina průmyslových soustav například neustále běží na plné obrátky. Pokud bychom místo klasických řešení využili chytrá, propojená a energeticky účinná řešení s e-čerpadly, mohli bychom spotřebu energie snížit až o 37 %2.

To znamená, že všude, kde čerpadla dodávají energii, je potenciál ušetřit nejen samotnou energii, ale také náklady. Kombinace energeticky účinných čerpadel, motorů a pohonů umožňuje sestavit chytrá a propojená řešení, která pomohou šetřit energii, snižovat emise uhlíku a vylepšovat celou soustavu.

Výkon, který vydrží do budoucna

Nezáleží na tom, jak moc účinné či chytré dané řešení je, udržitelné bude pouze tehdy, pokud je spolehlivé a dlouho vydrží. Vysoká kvalita znamená menší nutnost pro záměny a pomáhá drahocenné vybavení udržovat v provozu. To je v souladu s cirkulární ekonomikou a ve výsledku pomáhá jak zákazníkům, tak celému světu chovat se udržitelněji.

Chytrá a propojená řešení jako e-čerpadla mohou komunikovat s celou soustavou, což zlepšuje provoz a snižuje opotřebení. Kromě okamžitých úspor na energii nabízí naše řešení s e-čerpadly také výrazně nižší náklady na servis a údržbu, takže ze své soustavy dostanete více.  

Jako první společnost na světě zabývající se řešeními v oblasti vody se schválenými vědecky podloženými cíli čisté nulové spotřeby jsme odhodláni přispět k dekarbonizaci průmyslových aplikací. Jsme odhodláni dosáhnout do roku 2050 nulové spotřeby a snažíme se našim zákazníkům pomáhat snižovat emise a dosahovat cílů udržitelnosti pomocí našich inteligentních a energeticky účinných e-čerpadel.

Přečtěte si náš whitepaper a dozvíte se, jak díky chytrým řešením s e-čerpadly výrazně uspořit energii, zvýšit spolehlivost a výkon soustavy a zároveň snížit emise uhlíku.

Prozkoumat naše chytrá řešení s e-čerpadly

Níže uvádíme výběr našich chytrých čerpacích řešení, která vám pomohou snížit spotřebu energie a emise uhlíku.

Jak vám můžeme pomoci?

Nabízíme řešení pro celou řadu zákazníků a průmyslových odvětví. Ať už vlastníte malý podnik, nebo velkou průmyslovou korporaci, pomůžeme vám díky udržitelnosti a energetické účinnosti dosáhnout vašich cílů. Podívejte se, v jakých klíčových oblastech působíme.