Proč je voda pro život zásadní?
Voda je důležitá, protože umožňuje život a zároveň jej chrání. Bez ní nepřežijeme více než jeden či dva dny. Profesor Søren Rud Keiding vám ukáže, proč je voda pro život na Zemi naprosto zásadní.
Nikdo z nás se bez vody neobejde. Voda tvoří zhruba 70 % lidského těla a naše srdce funguje jako opravdu účinné vodní čerpadlo. Díky krevnímu oběhu můžeme svalům dodávat energii a kyslík, když se chceme pohnout. Přenos kyslíku v těle obstarávají červené krvinky. Voda umožňuje po těle přenášet nejen tyto krvinky, ale také živiny.
Díky tomu jsme schopni si udržovat tělesnou teplotu. Když se vydáváme do vesmíru, abychom našli život, nehledáme jiné lidi, ale vodu. Doufáme, že pokud nalezneme vodu, mohli bychom také narazit na novou civilizaci.
Společnosti jako je Grundfos, pro něž je přemisťování vody stěžejní, hrají důležitou roli při ochraně života na naší planetě. Ukázkou toho, jak je voda pro ochranu a zachování života důležitá, je doba, po kterou přežijeme bez vody. Bez jídla můžeme přežít týden až dva. Ale bez vody nepřežijeme déle než jeden až dva dny. Ochrana života byla velmi důležitá také před 3,5 milionem let, kdy život na naší planetě teprve vznikal. Většina vědců se domnívá, že život se zrodil v malých jezírkách.
V těchto jezírkách se začaly utvářet velmi primitivní biologické organismy, kterým voda poskytovala ochranu. V zimě pak byly chráněny vrstvou ledu, která se utvořila na hladině. Voda je tedy pro život nezbytná. Je nezbytná nejen k jeho uchování, ale také k jeho ochraně. Jednou z klíčových vlastností vody je to, že dokáže rozpouštět jiné látky.
Voda je tedy nezbytná pro to, abychom mohli přenášet látky v našem těle, ale také mimo něj. Například množství soli, které naše tělo každý den zpracuje, je ve skutečnosti docela velké. Sůl máme v krvi a ta prochází ledvinami, v nichž se nadbytečná sůl vyloučí z těla. A rozhodně nemluvíme o malém množství za den. Jedná se asi o 1 kilogram soli, což je zhruba tohle.
Tolik soli ledviny zpracují každý den. To, jak se látky ve vodě rozpouští a jak je znovu můžeme získat, je důležité nejen pro naše ledviny, ale také proto, abychom mohli sladkou vodu upravit na pitnou nebo odsolovat slanou mořskou vodu. Když pozorujeme naší sluneční soustavu, galaxii a celý vesmír, vidíme vlastně opravdu daleko.
Jsme schopni vidět molekuly v dalekých galaxiích. Vidíme molekuly, které jsou miliardy světelných let daleko. Zajímavé na tom je, že molekuly, které jsou zde na Zemi, jsou úplně stejné, jako ve zbytku vesmíru. Kdybyste tedy žili v jiné galaxii a chtěli složit maturitu z fyziky nebo chemie, museli byste se naučit stejné věci, jako se učíme tady na Zemi. Na Zemi máme stejné molekuly a atomy jako v celém vesmíru.