Představujeme přečerpávací stanici Grundfos SOLOLIFT2
Podívejte se na podrobný úvod k přečerpávací stanici Grundfos SOLOLIFT2.
Jedna z opravdových hvězd na poli odpadních vod. Spolehlivá přečerpávací stanice se snadným servisem a bez kompromisů. To je SOLOLIFT2 od Grundfosu. SOLOLIFT2 je navržena přímo pro odvod odpadní vody z domácností.
Účinně odvádí odpadní vodu z koupelen, prádelen a kuchyní. Stanice SOLOLIFT2 se využívá tehdy, pokud nelze odpadní vodu odvést do kanalizace samospádem.
Například ve sklepech, které jsou pod úrovní kanalizace, nebo v instalacích, které jsou daleko od hlavního odpadního potrubí, takže vodu nelze odvést samospádem. S tím se setkáváme při modernizaci nebo rozšiřování stávajících budov. Se SOLOLIFT2 mohou zákazníci bez problémů využít stávající potrubí v domě.
Pokud bude SOLOLIFT2 nainstalována v těsné blízkosti, mohou zákazníci kdykoli přidávat další hygienická zařízení. SOLOLIFT2 je ideální volbou pro ty, kteří doma chtějí přistavit prádelnu, další koupelnu nebo kuchyni. Platí to i pro malé prostory jako jsou toalety pod schody nebo nevyužívaná podkroví a sklepy.
SOLOLIFT2 představuje přidanou hodnotu pro jakýkoli domov a ulehčuje rekonstrukci či rozšiřování stávajících budov. Údržba a náklady na instalaci a provoz jsou navíc minimální. Řada stanic SOLOLIFT2 obsahuje pět variant. Všechny jsou snadno dostupné a nabízí maximální přizpůsobivost. Model WC-1 je určen pro připojení k toaletě.
K této stanici lze připojit 1 toaletu a ještě jedno zařízení, například umyvadlo nebo bidet. Model WC-3 má stejné vlastnosti jako WC-1, ale kromě připojení k toaletě má ještě 3 další vstupy například pro sprchu, umyvadlo nebo bidet. Model CWC-3 je úzkou verzí modelu WC-3 a je určen pro závěsné toalety.
Model C-3 je určen pro instalace zpracovávající šedou vodu, které nejsou připojeny k toaletě, jako například myčky nádobí. Stanici nevadí soli ze změkčovačů vody a vydrží horkou vodu o teplotě až 75 °C, po dobu 30 minut pak dokonce teploty až 90 °C.
Model D-2 je také určen pro šedou vodu a nelze jej připojit k toaletě. Jedná se o nejmenší variantu, která je navržena pro aplikace jako jsou sprchy a umyvadla, kde je málo místa.