Výhody řešení MIXIT
Podívejte se s námi na řešení MIXIT, jeho výhody a také na to, jak vůbec vznikalo.
Pokud potřebujete směšovací uzel, ideální řešení představuje Grundfos MIXIT. V tomto kurzu Vám naši odborníci představí řešení MIXIT a jeho výhody. Také Vám od začátku do konce ukáží, jak celé řešení vznikalo. Myšlenka řešení MIXIT se zrodila již před několika lety.
Měli jsme před sebou všechny ty samostatné komponenty, z nichž se směšovací uzly skládají, a říkali jsme si, že přeci musí existovat způsob, jak toto řešení zjednodušit. Pak nám od zákazníků začaly chodit stejné připomínky. Tehdy jsme se rozhodli, že chceme vytvořit jednodušší řešení.
A právě to dnes představuje řešení MIXIT. Velmi jsme se soustředili na podněty zákazníků. Byli jsme v kontaktu s celou řadou zákazníků a jejich zpětná vazba nám pomáhala během celého vývoje. Společně jsme také různé vývojové verze testovali.
Poskytnout zákazníkům to, co chtějí, byl naprostý základ tohoto projektu, jehož výsledkem je řešení MIXIT. Také jsme chtěli vytvořit všestranné a uživatelsky přívětivé řešení. Podle toho, jaké funkce potřebujete, si můžete jednotku MIXIT přizpůsobit podle sebe.
Pokud tedy potřebujete jednotku propojit s nadřazeným systémem BUS, jednoduše si koupíte rozšíření softwaru, které Vám tuto funkci odemkne. Nepotřebujete žádný další hardware. Přepracovali jsme koncepci směšovacího uzlu a vytvořili unikátní jednotku vše v jednom, která spolu s čerpadlem tvoří kompletní řešení.
Řešení MIXIT se hodí do různých aplikací včetně vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody. Navíc jej lze použít v systémech s dvoucestnými i třícestnými ventily, díky čemuž je ideálním řešením pro jakoukoli aplikaci. Při zprovoznění řešení MIXIT můžete jednoduše použít Grundfos GO a vybrat konfiguraci, která se hodí pro danou aplikaci. Díky průvodci je to opravdu snadné a navíc máte na výběr z mnoha doplňkových funkcí.
Řešení MIXIT je rozhodně perfektní volbou, pokud chcete rychle sestavit směšovací uzel a zajistit pro zákazníka optimální výkon. Řešení MIXIT má celou řadu výhod. Jedná se o kompletní řešení, takže nevyžaduje žádné sestavování komponent. Díky tomu samozřejmě ušetříte spoustu času.
Všechny snímače jsou navíc již zapojeny, takže stačí jen zastrčit kabel do zásuvky. Je to vážně chytré řešení, které zákazníkům usnadňuje život. Například je tlakově nezávislé, takže dokáže zajistit stabilní regulaci i v případě, že se diferenční tlak na primární straně mění.
Zabudovaný průtokoměr navíc měří průtok na primární straně. Řešení MIXIT na primární straně snímá také teplotu, takže dokáže monitorovat spotřebu tepla v reálném čase. To jasně ukazuje, jaké výhody zákazníkům integrace komponent přináší. Zprovoznění a nastavení systému je skutečně snadné a bezproblémové.
Představme si, že chcete přidat nějakou funkci, například další snímač. Řešení MIXIT má zabudovaného průvodce, který Vám s nastavením pomůže. To vše je výsledkem naší snahy o vytvoření řešení, které bude jednodušší a uživatelsky přívětivější.
Řešení MIXIT je navrženo pro budoucnost. Nabízí možnost okamžitého propojení a je kompatibilní s naší cloudovou platformou Grundfos iSolutions Cloud. Také má zabudovanou sběrnici pro snadné propojení se systémy BMS.
Všechny varianty MIXIT navíc dodáváme s bezplatným monitorováním! Stačí jen zastrčit kabel do zásuvky a řešení MIXIT je připojené. V budoucnu chceme pomocí reálných dat získaných v aplikacích provádět analýzy, využívat strojové učení a umělou inteligenci. Podle nás se jedná o nejchytřejší způsob, jak řešení MIXIT optimalizovat.
Naši zákazníci s námi spolupracovali po celou dobu, od prvotní myšlenky až po sestavení hardwaru a implementaci konektivity. Jsme přesvědčeni, že MIXIT je ideálním řešením v oblasti směšovacích uzlů a to nejen pro současnost, ale také do budoucna.