Podrobná prezentace řešení MIXIT
Zjistěte, jaké vlastnosti a funkce řešení MIXIT nabízí, a seznamte se s procesem uvádění do provozu.
V tomto modulu se zblízka podíváme na vlastnosti a funkce řešení MIXIT a také si ukážeme, jak MIXIT vybrat, správně nadimenzovat a uvést do provozu. Abyste se lépe orientovali, zařadili jsme na konec modulu přehled s výhodami tohoto řešení.
Řešení MIXIT se liší podle aplikace. Pokud si tedy zvolíte určitou aplikaci, uvidíte pouze vlastnosti a funkce, které jsou pro danou aplikaci relevantní. Díky tomu je instalace i zprovoznění daleko jednodušší. Připomeňme si jen, že řešení MIXIT se hodí pro aplikace s dvoucestným i třícestným ventilem, takže se jedná o perfektní volbu pro jakoukoli aplikaci.
Stačí použít Grundfos GO a vybrat typ s dvoucestným či třícestným ventilem. Řešení MIXIT zastane řadu klíčových úkolů. Kromě toho však nabízí i nepřeberné množství pokročilých funkcí, díky nimž je opravdu výjimečné.
Od kompenzace podle venkovní teploty až po čtyři omezovače provozních hodnot, díky množství pokročilých funkcí je MIXIT jedním z nejpokročilejších řešení, které na poli směšovacích uzlů naleznete. Pojďme se na tyto funkce krátce podívat.
První funkcí je kompenzace podle venkovní teploty. Ta definuje požadovanou výstupní teplotu jako funkci závislou na venkovní teplotě. Díky tomu lze snížit teplotu výstupní vody na minimum, a tím i účty za energii. Dále tu máme čtyři omezovače. Omezovače průtoku a tepelného výkonu mají udržovat stabilitu systému. Omezovač teploty vratné vody zajišťuje správnou návratovou teplotu a omezovač diferenční teploty zajišťuje správné delta T.
Omezovač průtoku omezuje průtok skrze ventil na primární straně. Díky tomuto omezovači můžete nastavit primární průtok, což znamená, že nepotřebujete vyvažovací ventil. Omezovač tepelného výkonu omezuje teplo přicházející do uzlu, bez ohledu na průtok.
Díky omezovači návratové teploty může MIXIT omezit teplotu vratné vody, která tak zůstane pod nastavenou hranicí. A nakonec tu máme omezovač diferenční teploty, který na primární straně udržuje stálé delta T mezi topnou větví a vratkou. MIXIT se také může pochlubit množstvím monitorovacích možností jako je např. sledování statického tlaku systému nebo sledování průtoku a tepla. Navíc pro různé druhy budov nabízí řešení s ovládáním na dálku.
Malé a střední budovy můžete připojit ke Grundfos Building Connect a větší budovy lze propojit pomocí zabudované BUS sběrnice. Řada MIXIT navíc nabízí širokou škálu produktů. Obsahuje ventily od DN25 až po DN50, s hodnotou Kvs od 6,3 do 40. Díky tomu určitě najdete provedení, které Vám bude vyhovovat.
Podle toho, jaké funkce potřebujete, můžete zvolit buď základní variantu MIXIT, nebo MIXIT DYNAMIC, která nabízí funkci tlakově nezávislého ventilu, omezovače a monitorování předané energie. Pokud zvolíte standardní variantu, můžete ji na MIXIT DYNAMIC snadno rozšířit později.
Obě varianty jsou kompatibilní s rozšířením Connect, které umožnuje komunikaci přes protokoly BACnet nebo ModBus a také propojení s Grundfos Building Connect. V druhé části tohoto modulu se krátce podíváme na dimenzování, výběr a zprovoznění řešení MIXIT.
Pokud chcete vybrat a dimenzovat řešení MIXIT, budete muset znát průtok. Pro výpočet průtoku potřebujete znát tepelné zatížení a nastavenou teplotu. Když tyto hodnoty znáte, můžete vybrat a nadimenzovat řešení MIXIT. Ukážeme si to na příkladu. Na tomto grafu vidíte výkon dvoucestného ventilu při diferenčním tlaku, který činí 20 kPa.
Představme si, že tepelné zatížení je 200 kW, průtok je 6 m³/h a delta T činí 30 °C. Z grafu vyplývá, že byste měli sáhnout po variantě MIXIT DN32. Uvést řešení MIXIT do provozu je jednoduché a rychlé. Základní zprovoznění je snadné a provedete jej pomocí displeje na čerpadle a displeje na jednotce MIXIT.
Chcete-li nastavit pokročilé funkce jako třeba kompenzaci podle venkovní teploty, omezovače nebo alarmy, použijte aplikaci Grundfos GO Remote, kde si můžete mimo jiné nastavit konkrétní řídicí režim a provést nastavení čerpadla. Na závěr tohoto modulu Vám přehledně ukážeme, jaké výhody řešení MIXIT přináší, ať už jste technik, instalatér nebo distributor.
Začneme s výhodami pro techniky. MIXIT můžete snadno a bezpečně použít v budovách, protože místo několika komponent máte vše v jednom. Propojení sestává jen z jednoho kroku, takže je rychlé a snadné. Díky zabudovanému přehlednému průvodci je uvedení do provozu hračka. Zabírá málo místa, většinou 0,5–2 m². Nabízí také vysoký výkon a kompatibilitu, protože komponenty mezi sebou bezchybně komunikují.
Nyní se podíváme na výhody pro instalatéry. MIXIT nabízí vysokou účinnost, díky níž při instalaci a zprovoznění ušetříte až polovinu času. Instalace je rychlá a snadná, protože místo 8–9 komponent máte řešení vše v jednom.
Díky zabudovanému přehlednému průvodci MIXIT snadno uvedete do provozu. Zabudovaná konektivita zase umožňuje okamžité připojení k systémům BMS. A nakonec výhody pro prodejce. Omezení počtu komponent na jednu jedinou znamená, že je oproti jiným řešením jednodušší zvolit právě MIXIT. Řešení vše v jednom má také tu výhodu, ž