Jak používat aplikaci Grundfos GO pro záměny a modernizace čerpadel
Objevte nové funkce aplikace Grundfos GO a její výhody, které vám usnadní záměny a modernizace čerpadel.
Hledání vhodných oběhových čerpadel, která lze použít jako záměny za čerpadla integrovaná v kotlích, samostatná čerpadla Grundfos a samostatná čerpadla od různých dalších výrobců je díky aplikaci Grundfos GO jednodušší. Je navržena, aby vám pomohla najít možnosti záměny pro tisíce oběhových čerpadel od mnoha různých výrobců, nejen od Grundfosu.
V tomto videu vás provedeme aplikací krok za krokem a ukážeme jak je intuitivní a jednoduchá. Začněme tím, že si ukážeme, jak vám aplikace Grundfos GO pomůže při práci.
Představte si, že vám zavolal zákazník, kterému přestala fungovat otopná soustava. Potřebuje nové čerpadlo a vy si nejste jisti, které dokáže plnohodnotně nahradit to porouchané. Přemýšlíte o objednání originálního náhradního dílu u svého velkoobchodu, který ho bude muset objednat u výrobce kotle, protože jsou tisíce různých čerpadel, které nemá přímo na skladě. Je to zdlouhavý proces, který majitele domu nechá bez tepla, dokud nedorazí náhradní čerpadlo, což může trvat i několik dnů.
Pak si uvědomíte, že máte ve svém chytrém telefonu nainstalovanou aplikaci Grundfos GO. Otevřete aplikaci a během několika kliknutí dostanete okamžité doporučení na běžně dostupné oběhové čerpadlo, které bude u vašeho velkoobchodu pravděpodobně skladem. To vám ušetří spoustu času, protože už nemusíte čekat na náhradní čerpadlo na objednávku. Aplikace Grundfos GO vám během okamžiku doporučí ideální oběhové čerpadlo pro náhradu od společnosti Grundfos.
Pojďme si aplikaci projít. Nejdřív si stáhněte aplikaci do svého chytrého telefonu. Najdete ji jak v App Store, tak v Obchodu Play. Otevřete aplikaci a kliknutím na ikonu plus aktivujte GO Replace. Stiskněte tlačítko uložit. Nyní můžete vybrat záložku GO Replace. Pokuste se zjistit produktové číslo starého čerpadla naskenováním typového štítku. Jedná se o osmimístné číslo, většinou ho naleznete na přední straně čerpadla. Při úspěšném naskenování se číslo zobrazí automaticky. Pokud číslo nemůžete najít, klikněte na tlačítko NAJÍT TYPOVÝ ŠTÍTEK.
Číslo dílu můžete také zadat ručně nebo vyhledat podle popisu. Pokud budete hledat čerpadlo od jiného výrobce, tj. takové které nevyrábí společnost Grundfos, budete ho muset hledat podle názvu výrobku. Před dalším krokem se ujistěte, že produktové číslo je správně.
Grundfos GO vám pak nabídne nejlepší záměnu od Grundfosu a až dvě alternativy, abyste si mohli vybrat ideální variantu. Doporučí vám také, zda je třeba vyměnit pouze hlavu čerpadla, nebo celé čerpadlo. Pokud aplikace produktové číslo nerozpozná, dostanete kontaktní údaje na místní kancelář Grundfos, kam se můžete obrátit.
Po výběru čerpadla pro náhradu se vygeneruje zpráva obsahující všechny klíčové informace týkající se záměny. Následně můžete zprávu vytisknout nebo odeslat e-mailem preferovanému velkoobchodníkovi nebo majiteli domu. Všechny zprávy jsou přístupné z hlavní stránky aplikace v záložce Zprávy, což znamená, že se k nim v případě potřeby můžete snadno vrátit. Pomocí aplikace Grundfos GO lze v několika krocích rychle najít ideální záměnu čerpadla. Dokáže rozpoznat tisíce různých oběhových čerpadel od různých výrobců. Aplikace je navržena tak, aby se snadno používala, a může vám ušetřit spoustu času díky doporučení běžně dostupných čerpadel. Stačí zadat produktové číslo původního čerpadla a aplikace se postará o zbytek.
Je to opravdu hračka.