Časté potíže při dimenzování, údržbě a modernizaci čerpadel odpadní vody
Získejte přehled o zásadních problémech, které mohou nastat při dimenzování a údržbě čerpadel pro odvod odpadní vody v domácnosti. A naučte se, jak je s pomocí řešení Grundfos zvládnout.
V tomto modulu se podíváme na potíže při dimenzování, údržbě a modernizaci čerpadel odpadní vody.
Zaměříme se na:
- potíže při rekonstrukci,
- problémy s dimenzováním a výběrem,
- potíže s opravami a údržbou.
Vysvětlíme vám příčiny a důsledky těchto problémů a jak vám čerpadla Grundfos mohou pomoci.
Pojďme na to.
Začneme s problémy při rekonstrukcích.
Lidé často naráží na potíže a rostoucí náklady, pokud se rozhodnou rekonstruovat a chtějí například:
- další koupelnu,
- instalovat toaletu v malých prostorách,
- přidat prádelnu nebo venkovní sprchu.
Potíže nastávají, když je interiér domu nevhodný pro rekonstrukci. Potrubí ke stávající toaletě či kuchyni již může být hotové, a je složitější přidávat další toalety, nebo měnit rozložení kuchyně.
Problémem také může být omezené místo pro instalaci ve stávajících místnostech, nebo když zákazníci často chtějí plochu domu využít na maximum, a stávající rozvody vody jsou nedostatečné.
Příkladem může být instalace toalety do místnosti, v níž předtím žádná instalace nebyla, takže může být daleko od zdroje vody i dopadu potrubí.
Potíže také vznikají, když nelze využít samospád. Poté je třeba odpadní vodu někde shromáždit a přečerpat.
Aby zákazníci mohli rekonstruovat bez problémů, doporučujeme následující řešení od společnosti Grundfos:
Díky řadě SOLOLIFT2 můžete mít sanitární zařízení v jakékoli místnosti. Tyto stanice sestávají z čerpadla, nádrže, přípojek a klapek. Umísťují se v blízkosti sanitárního zařízení např. WC. Disponují také dalšími vstupy pro sprchu či umyvadlo. Lze je umístit také pod dřez. Stanice sbírají odpadní vodu a přečerpávají ji do nejbližšího potrubí, nebo přímo do kanalizace.
Stanice LIFTAWAY B pomocí gravitace sbírá šedou vodu a čerpá ji do kanalizace. Stanice UNOLIFT, DUOLIFT a MULTILIFT jsou ideální pro bytové domy, neboť disponují velkými sběrnými nádržemi a jsou vhodné pro odpadní aplikace jakékoli velikosti a typu. Většinou nejsou napojeny přímo na zdroj odpadní vody, ale obvykle se nacházejí v suterénu bytového domu.
Použitím řešení od společnosti Grundfos zákazníkům pomůžete:
- rekonstrukce úspěšně zrealizovat,
- zajistit pohodlnější bydlení,
- ušetřit čas i náklady během rekonstrukce.
Nyní se přesuneme dál a podíváme se na další z častých potíží s odpadní vodou. problémy s dimenzováním a výběrem,
Při dimenzování a výběru vhodného čerpadla jste možná narazili na tyto potíže:
* Vybrali jste menší čerpadlo, které nezvládne vysoké zatížení, což může způsobit zaplavení či předčasné selhání.
* Strávili jste výběrem čerpadla příliš mnoho času.
* Neměli jste dostatek informací, takže výběr čerpadla stál drahocenný čas.
Pojďme se podívat na nejčastější důvody těchto problémů.
* Zavádějící či špatné nástroje pro výběr a dimenzování nepodávají informace, které potřebujete, abyste se mohli správně rozhodovat.
* Přesnost výběru ovlivňuje také dostatek informací o zátěžových profilech.
* Nedostatek informací může znamenat pod či naddimenzované řešení.
* Rozhodování ovlivňují také předpisy a mohou vést ke špatnému dimenzování či výběru.
Aby jsme vám usnadnili dimenzování a výběr, doporučujeme následující řešení od společnosti Grundfos:
Řada stanic SOLOLIFT2 pokryje veškeré potřeby. Snadno vyberete jedno řešení pro cokoli, od jednoho zařízení po celou koupelnu.
Stanice MULTILIFT a UNOLIFT/DUOLIFT jsou pro rodinné i vícegenerační domy, ale také pro nejrůznější komerční aplikace.
Celá řada UNILIFT je vhodná jak pro stálé, tak přenosné použití. V balení stanic UNILIFT a SOLOLIFT2 je také průvodce snadným výběrem. Zákaznické centrum Grundfos je vám neustále k dispozici, pokud byste potřebovali s něčím pomoct či poradit.
Nyní se přesuneme k poslední části tohoto modulu. Potíže s opravami a údržbou.
Při opravách či servisu jste možná narazili na tyto problémy.
- Obdrželi jste špatné náhradní díly, nebo jste na ně museli čekat.
- Místo opravy bylo jednodušší zaměnit celé čerpadlo.
- Museli jste použít několik nástrojů, abyste čerpadlo vůbec rozebrali.
- Vyjmutí čerpadla z jímky, čerpací či přečerpávací stanice kvůli opravám či servisu může být náročná a špinavá práce.
- Neměli jste přístup k čerpací jímce, čerpací či přečerpávací stanici.
Takové problémy vás až příliš často stojí drahocenný čas a peníze, neboť práce trvá dlouho a ještě nakupujete materiál na opravu.
Pojďme se podívat na nejčastější důvody těchto problémů.
- Pokud je omezený přístup k jímce, je složité čerpadlo vyjmout, aniž byste museli strávit spoustu času rozebíráním čerpadla.
- Někdy konstrukce výrobku neumožňuje snadnou údržbu a během oprav vás tak může překvapit šedá nebo černá voda.
Sehnat náhradní díly může být oříšek. Aby servis i opravy proběhly bez problémů, doporučujeme následující řešení od společnosti Grundfos:
U stanice SOLOLIFT2 lze motor a čerpadlo demontovat samostatně, takže se nezašpiníte. K rozebrání navíc stačí pouze povolit čtyři šrouby. Stanice PS.R/PS.W mají spouštěcí zařízení, které umožňují snadné spouštění či vytahování čerpadel do a z jímky. Stanice MULTILIFT disponují různými velikostmi nádrže, takže se hodí pro různé aplikace. Všechny součástky (např. čerpadlo) jsou přístupné zvenčí. Patentované dno zamezuje usazování nečistot, což minimalizuje nutnost čištění a údržby.
Řada UNILIFT umožňuje bezproblémové vyjmutí zaseknutých objektů. Vstupní síto lze snadno vyjmout, což umožňuje snadné čištění oběžného kola a tělesa čerpadla. U stanic UNILIFT KP a AP lze snadno vyměnit kabely a hřídelové ucpávky.
Na našich stránkách naleznete videa, v nichž ukazujeme, jak na servis našich výrobků a řešení.
Tímto končí náš modul o potížích s čerpáním odpadní vody, který byl zaměřen na dimenzování, údržbu a modernizaci. Děkujeme za zhlédnutí.