Fachwissen
Sicherheit für Ihr Business durch präzise digitale Dosierung
Technologien wie Ionenaustausch, Membranfiltration und Desinfektion, die in der Nachbehandlung von Industrieabwasser zum Einsatz kommen, sind auf zuverlässige Chemikaliendosierpumpen und -anlagen angewiesen. Grundfos ermöglicht eine digitale Dosierung mit Dosierungsüberwachung und präziser Steuerung der Chemikaliendosis.
Ein Ionenaustauscher stellt hohe Anforderungen an eine präzise und zuverlässige Chemikaliendosierung, um eine optimale Regenerierung zu gewährleisten und eine Zerstörung des Harzes zu vermeiden. Gleiches gilt für Membransysteme in Verbindung mit Speisewasseraufbereitung (pH-Wert, Verkalkungsschutz, Koagulation) und chemischer Reinigung (CEB und CIP).
Die Dosierpumpen und -anlagen von Grundfos erfüllen alle Erwartungen an die Anlagenauslegung und ermöglichen gleichzeitig eine optimale Steuerung der Chemikaliendosis – zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Durchfluss.
Auf der Suche nach Lösungen für die chemische Behandlung?
Die chemische Behandlung ist ein wichtiger Teil der Industrieabwasserbehandlung. Grundfos bietet eine breite Palette von Lösungen für die gesamte Bandbreite chemischer Aufbereitungsprozesse in der Industrie.
Die 4 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Technologie für die Nachbehandlung
Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 4 Vorteile einer maßgeschneiderten Nachbehandlung.
Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Ihr Business zu erfahren.