Fachwissen
Weniger Komplexität sowie Zeit- und Kostenersparnis durch Lieferung kompletter Systeme
Mit einer kompletten Dosierschranklösung können Sie Ihr System jederzeit nachrüsten und Kosten sparen. Die Konstruktion von Dosierschränken kann sowohl teuer als auch komplex sein, da die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet werden muss.
Durch die direkte Zusammenarbeit mit Grundfos können OEMs die Entwicklung von Anlagen und Fertigungsprozessen überspringen und stattdessen direkt über Grundfos einkaufen und verkaufen, was die Abläufe vereinfacht, sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten reduziert und die Margen erhöht. Sie brauchen sich keine Gedanken über Rohrverbindungen, Installationsfragen und Stellflächen machen, da alles auf einmal an den Endkunden geliefert wird.
Vorgefertigte Dosierstationen bestehen aus einem geschlossenen oder offenen Schrank. Dosierpumpen, Rohrleitungen und Zubehör für die Chemikaliendosierung sind ebenfalls erhältlich. Mit einer Komplettanlage für die Dosierung lassen sich Bau- und Installationskosten leichter optimieren und Sicherheitsfragen besser lösen. Darüber hinaus können Dosierstationen auch kundenspezifisch an die individuellen Anforderungen vor Ort angepasst werden.
Mit Polydos bietet Grundfos eine vollautomatische Anlage zur Herstellung von Lösungen aus trockenen oder konzentrierten Flüssigpolymeren an.
Behälter-Dosierstationen
Dosiertankstationen bieten die beste Wirtschaftlichkeit, wenn Sie Flüssigkeiten wie Koagulationsmittel, Desinfektionsmittel oder Neutralisationsmittel präzise und kontrolliert zugeben müssen. Für die Lagerung und Dosierung von flüssigen Chemikalien können viele verschiedene Konfigurationen ausgewählt und eingesetzt werden, um unterschiedliche Dosieraufgaben zu erfüllen.
Nutzen Sie unseren Dosing Skid System Configurator, um ein Dosiersystem zu finden, das Ihren Anforderungen entspricht – und senken Sie die Kosten und vereinfachen Sie die chemische Behandlung vom ersten Tag an.
Unsere Dosieranlagen entdecken
Unser Angebot an Chemikaliendosiersystemen ist darauf ausgerichtet, die Dosierung als Gesamtpaket anzubieten, ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit einzugehen.
Einfacher Zugriff über eine Informationszentrale
Mit wenigen Klicks finden Sie alle nötigen Informationen zu Ihrer Pumpe, um das System aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.
Die 6 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Technologie für die chemische Behandlung
Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 6 Vorteile einer maßgeschneiderten chemischen Behandlung.
Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Ihr Business zu erfahren.