ONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE POUR LES MOTEURS MGE MODÈLE F
PENDANT L’ENTRETIEN OU LA RÉPARATION, NE RETIRER LE COUVERCLE DU BORNIER QU'APRÈS AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
Cette consigne de sécurité indique un risque potentiel (choc électrique) pendant l’entretien ou les réparations sur des
produits avec moteur MGE modèle F en version 11-22 kW produit depuis la semaine calendaire 14/2017. Ce moteur est utilisé dans les pompes CRE, MTRE, TPE, NBE et NKE et dans les installations de surpression composées de plusieurs pompes.
Cette consigne de sécurité est nécessaire car mnous avons pris connaissance d’accidents lors d’interventions sur le moteur MGE modèle F sans avoir commencé par couper entièrement l'alimentation électrique. Cette procédure ne correspond pas aux instructions de dépannage de Grundfos et présente un risque car elle peut entraîner un choc électrique en raison du risque de contact avec les bornes 400 V conductrices.
IMPORTANT :
Toutes les opérations d’entretien ou de réparation nécessitant le retrait du couvercle du bornier ne doivent être réalisées que par des spécialistes formés spécifiquement, après avoir coupé l'alimentation électrique et dans le respect des conditions et prescriptions en matière de protection du travail locales en vigueur pour la réalisation d’interventions sur des installations électriques.
Il faut savoir que le contact avec des pièces conductrices jusqu’à 30 minutes après avoir coupé l'alimentation électrique peut présenter un danger. Il est fait référence aux instructions de service et en particulier à l'article 1.4, qui doit être respecté impérativement.
TRAVAUX SOUS TENSION SUR LE MOTEUR
Si dans des cas rares, des interventions doivent être réalisées sur les moteurs sous tension, il faut au préalable monter un cache sur les parties conductrices. Bien évidemment, ce montage ne doit être réalisé que lorsque l’alimentation électrique est coupée, en prenant en considération les mesures de précaution susmentionnées.
Grundfos offre gratuitement à cet effet un kit de service : le C2/PN 99926860. Pour commander ce kit de service, veuillez vous adresser au service Grundfos par e-mail à l’adresse service.dach@grundfos.com ou aux numéros suivants :
Allemagne : 0211 92969-3820
Autriche : 06246 883-3390
Suisse : 044 806 82 50.