Recherche et informations
Vanne de décharge de pression
Une vanne de décharge de pression (PRV) mesure la pression du côté refoulement de la vanne. Sa tâche est de maintenir la consigne de pression constante.
Si la pression augmente du côté refoulement, la vanne se ferme. Lorsque la pression diminue du côté refoulement, la vanne s'ouvre, ce qui permet de maintenir la pression constante.
Lorsque vous utilisez des groupes Grundfos Hydro MPC, il est déconseillé d'utiliser des vannes de décharge de pression. Le bâtiment doit plutôt être divisé en zones pour un confort optimal et une consommation d'énergie plus faible.
Lors de l'utilisation de réservoirs de toit, des vannes de décharge de pression peuvent être nécessaires. Sinon, la pression sera trop élevée dans les appartements les plus bas.