Recherche et informations
Moteurs - Directive EuP
Le rendement énergétique global des pompes est dérivé de l'utilisation des moteurs. La directive EuP stipule que depuis le 16 juin 2011, les moteurs vendus dans l'Union européenne doivent atteindre le niveau de rendement IE2.
Depuis le 1er janvier 2015, les moteurs d'une puissance nominale de 7,5-375 kW doivent atteindre le niveau de rendement IE3 ou le niveau de rendement IE2 et être équipés d'un entraînement à vitesse variable. Depuis le 1er janvier 2017, les moteurs d'une puissance nominale de 0,75-375 kW doivent atteindre le niveau de rendement IE3 ou le niveau de rendement IE2 et être équipés d'un entraînement à vitesse variable.
Les moteurs Grundfos IE3 sont conformes à la législation EISA2007 pour les États-Unis et sont en avance sur les exigences de l'UE imposées par la directive EuP.
Moteurs IE4 et IE5
Les moteurs Grundfos MGE H/I/J sont les plus écoénergétiques à ce jour. Ces moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) sont spécialement conçus pour les convertisseurs de fréquence et optimisés pour les applications de pompage et à haut rendement en charge partielle. Cela se traduit par des coûts d'énergie et de cycle de vie inférieurs et dépasse le niveau IE4 de la norme IEC60034-30-1, même avec des pertes dans les convertisseurs de fréquence.
Pour les circulateurs, la directive EuP repose sur les affirmations suivantes :
- La consommation électrique annuelle de l'Union européenne (UE27) est de 1067 TWh par an
- La consommation électrique estimée dans l'UE sans législation serait de 1252 TWh d'ici 2020, où 20 % de cette quantité correspond à la consommation des moteurs de pompes
- La consommation électrique estimée dans l'UE avec législation serait de 1117 TWh d'ici 2020
Les moteurs Grundfos dépassent les exigences de la directive EuP, et les moteurs à aimant permanent MGE à haut rendement avec entraînement à fréquence variable intégré sont disponibles jusqu'à 11 kW avec un indice de rendement IE5 pour les produits concernés.