Recherche et informations
Système direct
Un système direct est un système de chauffage où les émetteurs de chaleur sont directement connectés à une chaudière ou à un réseau de chaleur. Cela signifie que l'eau du réseau de chaleur est fournie directement aux radiateurs du consommateur ou à d'autres surfaces de chauffage.
L'un des avantages d'un système direct est qu'il nécessite un minimum de technologie ou d'autres surfaces de chauffage. Le fait d'être directement connecté à l'ensemble du réseau de chaleur présente certains inconvénients.
Cependant, en cas de fuite dans le système de chauffage du consommateur, les risques de dégâts liés à l'eau sont importants, puisque les réseaux de chaleur contiennent des quantités d'eau pratiquement illimitées.
Grundfos fournit des circulateurs ainsi que des pompes en ligne monocellulaires et à aspiration axiale pour le chauffage direct depuis le réseau de chaleur pour toutes les applications de chauffage domestique et collectif.