Recherche et informations
Pression différentielle constante
Une pression différentielle constante peut être utilisée dans les systèmes de circulation avec tuyauterie à faible perte de charge et vannes de régulation pour générer un débit variable.
La chute de pression dans les vannes de régulation est supérieure à 50 % de la chute de pression totale.
- Systèmes de chauffage avec vannes 2 voies
- Système de climatisation avec vannes 2 voies
Les circulateurs et pompes de transfert d'eau Grundfos assurent une pression différentielle constante dans les bâtiments domestiques et collectifs et dans les applications de climatisation.