Recherche et informations
Réservoir tampon
Un réservoir tampon est un réservoir de stockage utilisé du côté froid d'un système de climatisation. Le réservoir est utilisé comme stockage pour couvrir les pics de charge ou dans les situations où un pic de demande dépasse la capacité du système de refroidissement.
Le système peut être le côté secondaire d'un système à compresseur traditionnel ou d'un système de refroidissement libre, où le refroidissement a lieu uniquement la nuit. Le réservoir tampon est un conteneur dans lequel le liquide refroidi peut être stocké.
Un réservoir tampon est généralement utilisé en cas de besoin de refroidissement variable. Dans de telles applications, le réservoir est utilisé comme stockage pour couvrir les pics de charge ou dans les situations où un pic de demande dépasse la capacité du système de refroidissement.
Lorsqu'un système de refroidissement démarre, il augmente la consommation d'énergie et l'usure du compresseur de refroidissement, par rapport à un fonctionnement continu. Un réservoir tampon est bien adapté aux situations où les charges de refroidissement sont faibles car il réduit le nombre de démarrages et diminue ainsi l'usure et la consommation d'énergie.
Grundfos fournit une large gamme de circulateurs pour applications de climatisation et de refroidissement.